实用信息
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
工业人工智能
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
插拔式连接器
CR-MSTB - 编码区域
CR-MSTB
-
编码区域
1734401
防插错编码,插在插座或反向插头的缺口中,红色绝缘材料
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
编码元件
产品系列
防插错编码
位数
1
针距
0 mm
组件适配
部分组装
否
材料规格
颜色 (外壳)
红色 (RAL 3001)
尺寸
宽度
2.14 mm
高度
3 mm
长度
8.1 mm
针距
-
说明
订货信息:
包装单元(PU)是指每个编码区域。 防插错编码上有6个编码区域。
商业数据
订货号
1734401
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
AAHZBC
产品关键代码
AAHZBC
GTIN
4017918026912
单件重量(含包装)
0.16 g
单件重量(不含包装)
0.157 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
27460401
ECLASS-13.0
27460401
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.001千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
排针
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助