全向天线,适用于控制柜安装,频带:2.4 GHz/5 GHz,增益:2.5 dBi/5 dBi,防护等级:IP68,接口:N(针式)
天线
多频段全向天线,带防损坏保护,适用于控制柜安装,频带:2.4 GHz/5 GHz/6 GHz,增益:6 dBi/8 dBi/8 dBi,防护等级:IP68,抗冲击性:IK08,耐清洁剂腐蚀,抗冲击抗振,接口:N(孔式)
全向天线,壁挂式或桅杆安装,5 GHz,增益:5 dBi,防护等级:IP64,耐海水,抗冲击抗振,接口:N(孔式),随附安装支架和杆夹
5 GHz漏波电缆是一种可用作天线的“无线电缆”,它会在其整个长度方向上发射信号。它的发射范围是有限的。因此,即使在困难的情况下,也可以确保例如轨道交通系统等按要求正常收发信号。
定向天线,壁挂式或桅杆安装,2.4 GHz/5 GHz,增益:9 dBi,防护等级:IP67,抗冲击性:IK06,耐海水,接口:N(孔式),随附安装支架和杆夹,已获得ATEX和IECEx认证
多频段全向天线,带防损坏保护,适用于控制柜安装,可选使用配件进行壁挂式安装,频带:0.6 GHz ... 7.1 GHz,增益:2 dBi ... 4 dBi,防护等级:IP67,抗冲击性:IK10,耐海水腐蚀,接口:N(孔式)
全向天线,壁挂式或桅杆安装,2.4 GHz,增益:6 dBi,防护等级:IP67,耐海水,抗冲击抗振,接口:N(孔式),随附安装支架和杆夹,已获得ATEX和IECEx认证
全向天线,带防损坏保护,适用于控制柜安装,频带:2.4 GHz,增益:3 dBi,防护等级:IP55,抗冲击性:IK08,接口:RSMA(针式),随附1.5 m连接电缆
全向天线,适用于壁挂式安装,频带:2.4 GHz,增益:2 dBi,防护等级:IP65,接口:RSMA(针式),随附1.5 m连接电缆、安装支架和安装材料
全向天线,2.4 GHz,增益:9 dBi,极化:线性,张角:h/v 360°/15°,防护等级:IP65,连接:N(母),包括安装托架和杆夹