ANT-OMNI-0671-02 - 天线
1396318

多频段全向天线,带防损坏保护,适用于控制柜安装,频带:0.6 GHz ... 7.1 GHz,增益:2 dBi ... 4 dBi,防护等级:IP67,抗冲击性:IK10,耐海水,接口:N(孔式)

产品详情








优势

2G/3G/4G/5G蜂窝网络中自由移动式或固定式应用的理想选择
频率范围广,可通用
耐盐水
抗冲击壳体 (IK08)
采用无铅材质,满足未来应用需求