ANT-OMNI-0671-01
-
天线
1396316
多频段全向天线,壁式或桅杆安装,0.6 GHz ... 7.1 GHz,增益:1 dBi ... 3 dBi,防护等级:IP67,耐海水,接口:N(孔式),包括安装托架和杆夹
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 天线 |
| 供货范围 | 包括安装支架和夹杆 |
| 辐射特性 | 全向 |
| 增益 | 2 dBi (617 MHz ... 960 MHz) |
| 1 dBi (1.4 GHz ... 1.6 GHz) | |
| 2 dBi (1.7 GHz ... 2.7 GHz) | |
| 3 dBi (3.3 GHz ... 7.1 GHz) | |
| 垂直束宽 | 70 ° (617 MHz ... 960 MHz) |
| 60 ° (1.4 GHz ... 2.7 GHz) | |
| 45 ° (3.3 GHz ... 5.9 GHz) | |
| 30 ° 6.0 GHz ... 7.1 GHz | |
| 水平束宽 | 360 ° |
| 极性保护 | 线性垂直 |
| 频带 | 2400 MHz |
| 868 MHz | |
| 700 MHz | |
| 800 MHz | |
| 850 MHz | |
| 900 MHz | |
| 1700 MHz | |
| 1800 MHz | |
| 1900 MHz | |
| 2100 MHz | |
| 2600 MHz | |
| 3600 MHz | |
| 5 GHz | |
| 频率范围 | 0.6 GHz ... 7.1 GHz |
| 阻抗 | 50 Ω |
| 最大电容 | 1.00 W |
| 50 Ω系统中的电压驻波率VSWR | ≤ 3.50 |
| 连接技术 | |
| 连接方式 | N(母) |
| 外径 | 30 mm ... 45 mm (杆) |
| 尺寸图 |
|
| 高度 | 158 mm |
| 直径 | 24 mm |
| 孔径 | 6 mm |
| 外部尺寸 | |
| 外径 | 30 mm ... 45 mm (杆) |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 标识材料 (整流罩) | 塑料 (玻璃纤维增强) |
| 标识材料 (空座) | 塑料 (玻璃纤维增强) |
| 标识材料 (U形螺栓) | 高级钢V2A |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 其它防护功能 | 抗盐水 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 风速 | 220 km/h |
| 其它防护功能 | 抗盐水 |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| 桅杆安装 | |
| 组装说明 | 室外和室内 |
| 订货号 | 1396316 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC6A2 |
| 产品关键代码 | DNC6A2 |
| GTIN | 4063151780616 |
| 单件重量(含包装) | 206 g |
| 单件重量(不含包装) | 141 g |
| 原产地 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
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
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 6.047千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - 同轴电缆 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - 同轴电缆 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - 同轴电缆 1340147
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - 同轴电缆 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - 电涌保护器 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - 适配器 2867843
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340125
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 防护胶带 2903182
优势
2G/3G/4G/5G蜂窝网络中自由移动式或固定式应用的理想选择
频率范围广,可通用
耐盐水
采用无铅材质,满足未来应用需求