NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM
-
同轴电缆
1340125
同轴电缆,50 Ω,长度:10 m,N(m) - N(m),电缆外径:10.3 mm,传输频率:≤7.25 GHz,典型的衰减:800 MHz 1.6 dB、2.4 GHz 2.7 dB、5.8 GHz 4.3 dB、7.25 GHz 5 dB
产品详情
适配产品
优势
采用无铅材质,满足未来应用需求
完美适用于WLAN、蓝牙、LTE和5G信号
频率范围高达7.25 GHz,支持使用Wi-Fi 6和5G高频段
使用抗紫外线LSZH电缆,因此几乎可用于所有工业现场通信应用