RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N
-
天线
2702898
多频段全向天线,带防损坏保护,适用于控制柜安装,频带:2.4 GHz/5 GHz/6 GHz,增益:6 dBi/8 dBi/8 dBi,防护等级:IP68,抗冲击性:IK08,耐清洁剂腐蚀,抗冲击抗振,接口:N(孔式)
产品详情
适配产品
优势
2.4 GHz、5 GHz或6 GHz的自由移动式应用的理想选择
耐清洁剂腐蚀
抗冲击壳体 (IK08)
抗冲击抗振