ANT-OMNI-5900-01
-
天线
2701347
全向天线,壁挂式或桅杆安装,5 GHz,增益:5 dBi,防护等级:IP64,耐海水,抗冲击抗振,接口:N(孔式),随附安装支架和杆夹
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 天线 |
| 供货范围 | 包括安装支架和夹杆 |
| 辐射特性 | 全向 |
| 增益 | 5 dBi |
| 垂直束宽 | 25 ° |
| 水平束宽 | 360 ° |
| 极性保护 | 线性垂直 |
| 频带 | 5 GHz |
| 频率范围 | 5.15 GHz ... 5.83 GHz |
| 阻抗 | 50 Ω |
| 最大电容 | 6.00 W |
| 50 Ω系统中的电压驻波率VSWR | ≤ 1.70 |
| 连接技术 | |
| 连接方式 | N(母) |
| 外径 | 25 mm ... 100 mm (杆) |
| 高度 | 130 mm |
| 直径 | 16 mm |
| 外部尺寸 | |
| 外径 | 25 mm ... 100 mm (杆) |
| 颜色 | 灰白色 (RAL 9002) |
| 标识材料 | 玻璃纤维增强塑料 |
| V2A | |
| V2A | |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 连接电缆 | 否 |
| 其它防护功能 | 抗盐水 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP64 |
| 环境温度(运行) | -45 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -45 °C ... 70 °C |
| 风速 | 220 km/h |
| 轨道车辆中的电子设备 | |
| 冲击力(运行) | IEC 60721-3-4,4M5 |
| 振动(操作) | IEC 60721-3-4,4M5 Random |
| 其它防护功能 | 抗盐水 |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| 桅杆安装 | |
| 组装说明 | 室外和室内 |
| 订货号 | 2701347 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN2Z1 |
| 产品关键代码 | DNN2Z1 |
| GTIN | 4046356739399 |
| 单件重量(含包装) | 270.9 g |
| 单件重量(不含包装) | 270 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 12.113千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340131
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - 电涌保护器 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - 适配器 2867843
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - 同轴电缆 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - 适配器 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 防护胶带 2903182
优势
固定式5 GHz应用的理想选择
耐盐水