RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0
-
天线
2885919
全向天线,壁挂式或桅杆安装,2.4 GHz,增益:6 dBi,防护等级:IP67,耐海水,抗冲击抗振,接口:N(孔式),随附安装支架和杆夹,已获得ATEX和IECEx认证
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 使用限制 | |
| CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
| 产品类型 | 天线 |
| 供货范围 | 包括安装支架和夹杆 |
| 辐射特性 | 全向 |
| 增益 | 6 dBi |
| 垂直束宽 | 30 ° |
| 水平束宽 | 360 ° |
| 极性保护 | 线性垂直 |
| 频带 | 2.4 GHz |
| 频率范围 | 2.4 GHz ... 2.5 GHz |
| 阻抗 | 50 Ω |
| 最大电容 | 25.00 W |
| 50 Ω系统中的电压驻波率VSWR | ≤ 1.80 |
| 连接技术 | |
| 连接方式 | N(母) |
| 外径 | 25 mm ... 100 mm (杆) |
| 安全数据 | |
| 输入电压Ui | 最大 30 V |
| 输入电流Ii | 最大 600 mA |
| 输入功率Pi | 0.5 W (最大高频输入功率,27 dBm,IIC组) |
| 0.87 W (最大高频输入功率,29.4 dBm,IIB组) | |
| 1.47 W (最大高频输入功率,31.7 dBm,IIA组) | |
| 最大内部电感Li | 可忽略 |
| 最大内部电容Ci | 可忽略 |
| 高度 | 250 mm |
| 直径 | 22 mm |
| 外部尺寸 | |
| 外径 | 25 mm ... 100 mm (杆) |
| 颜色 | 灰白色 (RAL 9002) |
| 标识材料 (整流罩) | PC (玻璃纤维增强) |
| 标识材料 (空座) | 高级钢V2A |
| 标识材料 (夹杆) | 高级钢V2A |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 连接电缆 | 否 |
| 其它防护功能 | 抗盐水 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 75 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 75 °C |
| 空气压力(运行) | 80 kPa ... 110 kPa |
| 风速 | 220 km/h |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
| 证书 | IBExU14ATEX1116 X |
| 注意 | 请遵守文档中的特殊安装说明! |
| IECEx | |
| 标识 | Ex ia IIC T6 Ga |
| 证书 | IECEx IBE 14.0039X |
| 轨道车辆中的电子设备 | |
| 冲击力(运行) | IEC 60721-3-4,4M5 |
| 振动(操作) | IEC 60721-3-4,4M5 Random |
| 其它防护功能 | 抗盐水 |
| 标准/规格 | EN 60079-0 |
| EN 60079-11 | |
| EN 60079-26 |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| 桅杆安装 | |
| 组装说明 | 室外和室内 |
| 订货号 | 2885919 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN2Z1 |
| 产品关键代码 | DNN2Z1 |
| GTIN | 4046356146319 |
| 单件重量(含包装) | 394.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 388.7 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
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
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 8.855千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - 同轴电缆 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - 电涌保护器 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - 适配器 2867843
-
BAR-ANT-N-N-EX - 天线屏蔽 2702198
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - 同轴电缆 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340126
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - 适配器 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 防护胶带 2903182
优势
固定式2.4 GHz应用的理想选择
适用于易爆区域
抗盐水