Radioline无线系统 Radioline是用于大型系统的无线系统。无需编程,只需转动拨码开关即可轻松分配输入和输出。借助Trusted Wireless 2.0技术,Radioline是工业环境中可靠应用的理想选择。
优势
- 只需转动拨码,无需任何编程,即可轻松调试无线系统
- 采用Trusted Wireless 2.0技术、AES加密、跳频技术和网络共存管理,传输可靠性更高
- 接收器灵敏度高,数据速率可分开调整,传输距离可达32 km
- 内置RS-232/RS-485接口,一台设备可同时传输I/O信号和串行数据,减少设备投入
- 采用DIN导轨连接器和热插拔功能,可扩展多达32个I/O模块
I/O映射
只需转动拨码开关,即可在一个网络内分配I/O模块。将需要相互通信的I/O模块设置为相同的数字即可。
例如,将一个数字量输入的IO MAP地址设置为12,则对应的数字量输出的IO MAP地址也设置为12,即可在整个系统正确分配信号。
Radioline的主要应用领域
水处理厂、远程泵站连接、远程井点连接、旋转部件(如桥式刮泥机)、液位监测。
( 例如)控制光信号系统、停车场显示器、可变交通标志系统、标识板。
典型Trusted Wireless网络结构
使用点到点连接、星形网络和网状网络的Radioline。
应用广泛
I/O信号传输(进线/出线)
I/O数据模式
Radioline可以方便地通过网络进行I/O信号匹配并且创建了多种不同的网络结构(交货状态)。I/O映射可大大简化大型系统的信号分配。
只需转动拨码开关即可快速分配输入和输出。这样,无需任何编程,即可在网络中使用I/O扩展模块任意分配和扩展I/O信号。
串行数据传输
串行数据模式
通过无线技术,可利用Radioline快速组建多控制器或多串行I/O设备的网络。
这种情况下,可用Radioline替代串行RS-232/RS-485电缆。
从I/O站点到控制器的数据传输
PLC/Modbus RTU模式
Radioline无线系统内置RS-232和RS-485接口,可通过Modbus协议以无线通信的方式将I/O模块直接连接至控制器。
网络中的每个远程站点均可连接I/O扩展模块。I/O信号存储在基站无线模块内置的Modbus寄存器内,控制器可随时调用这些信号。
除信号外,Modbus寄存器也提供诊断参数,如各设备的无线信号质量等,以确保对无线系统持续监控。
I/O信号和Modbus数据的传输
PLC/Modbus RTU双模
PLC/Modbus RTU双模组合了“串行数据模式”与“PLC/Modbus RTU模式”。在此模式下,网络中的每个站点均充当独立的Modbus服务器。此外,网络中的每个站点均可连接I/O扩展模块。过程数据存储在各站点的本地Modbus存储器映射中。与此同时,通过RS-232或RS‑485接口可连接其他Modbus服务器到各站点,通过对应的Modbus地址即可操作这些服务器。
通过Modbus,即可从无线基站中读取无线网络的所有诊断数据。
Radioline系统应用场合
Radioline前置模块产品概览
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| RAD-868-IFS无线模块 | RAD-900-IFS-...无线模块 | RAD-2400-IFS-...无线模块 | RAD-RS485-IFS总线耦合器 | |
| 区域 | 欧洲 | 北美/南美(RAD-900-IFS)、澳大利亚/新西兰(RAD-900-IFS-AU) | 全球(RAD-2400-IFS)、日本(RAD-2400-IFS-JP) | 全球 |
| 频带 | 868 MHz | 900 MHz | 2.4 GHz | - |
| 典型视距传输距离 | < 20 km(适用于有障碍的远距离传输) | < 32 km(适用于有障碍的远距离传输) | <5 km | < 1.2 km(使用现有的2芯或多芯铜缆,或使用转换器或中继器) |
| 拓扑 | 点对点、星形、网状 | 点对点、星形、网状 | 点对点、星形、网状 | 点到点、线形 |
| 网络设备数 | <99 | <250 | <250 | <99 |
| 典型的传输时间(点对点、双向 – 取决于频带、数据速率、报文长度以及网络结构/规模) | >2 s (I/O模式)、>390 ms (串行模式) | >200 ms (I/O模式)、>25 ms (串行模式) | >200 ms (I/O模式)、>25 ms (串行模式) | >80 ms(I/O模式) |
产品概览:Radioline户外开关和控制设备组件
|
|
|
|
|---|---|---|
| 户外使用的开关设备和控制设备组件RAD-RUGGED-BOX-CONF | 户外接线盒RAD-900-DAIO6 | |
| 区域 | 全球 | 北美和加拿大 |
| 频带 | 868 MHz / 900 MHz / 2.4 GHz(可配置) | 900 MHz |
| 输入/输出信号 | RS-485,输入和输出信号的类型和数量可配置 | 2 x 数字量输入/输出,1 x 模拟量输入/输出 |
| 电源 | 100 V AC...240 V AC | 10.8 V DC...30.5 V DC或100 V AC...240 V AC |
| 环境温度 | -25°C...+55°C | -40°C...+70°C (DC)、-40°C...+65°C (AC) |
| 保护类型 | IP66 | NEMA 4X |
| 尺寸 | 300 mm x 240 mm x 150 mm | 220 mm x 120 mm x 90 mm |
Radioline I/O扩展模块产品概览
|
|
|
|
|---|---|---|
| 4信道数字量I/O模块 | 8信道数字量I/O模块 | |
| 输入信号(DI、NAMUR、AI、Pt 100) | 4 x 0…250 V AC/DC | 8 x 0...30.5 V DC或2x pulse (<100 Hz, 32 bit (PLC/Modbus RTU模式或双模)),4 x NAMUR |
| 输出信号(DOR、DO、AO) | 4 x 250 V AC/DC、5 A(继电器输出) | 8 x 30.5 V DC、200 mA(晶体管输出) |
| 可在I/O模式下组合使用的模块 | RAD-DI4-IFS (IN)、RAD-NAM4-IFS (IN)、RAD-DOR4-IFS (OUT) | RAD-DI8-IFS (IN)、RAD-DO8-IFS (OUT) |
Radioline I/O扩展模块产品概览
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 数字量/模拟量I/O模块 | 模拟量I/O模块 | 温度I/O模块 | |
| 输入信号(DI、NAMUR、AI、Pt 100) | 2 x 0 … 250 V AC/DC、1 x 0/4…20 mA | 4 x 0/4 ... 20 mA、4 x 0 ... 5/10 V | 4 x Pt 100 (-50°C ... +250°C)、2-/3-导线连接 |
| 输出信号(DOR、DO、AO) | 2 x 0 … 250 V AC/DC、1 x 0/4…20 mA | 4 x 0/4…20 mA、0…10 V DC | - |
| 可在I/O模式下组合使用的模块 | RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT) | RAD-AI4-IFS (IN)、RAD-AI4-U-IFS (IN)、RAD-AO4-IFS (OUT) | RAD-PT100-4-IFS (IN)、RAD-AO4-IFS (OUT) |