WLAN 1000和2300 耐用型WLAN 1000(客户端)和2300(接入点)无线模块专为工业需求而研发,支持新一代Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E标准,性能出众并满足未来需求。产品有两种型号可选,一种提供用于复杂无线作业的外部天线接口,另一种则内置天线,轻松实现紧凑安装。

支持Wi-Fi 6/6E标准的WLAN模块
配备外置天线的WLAN 1020

WLAN 1020配备两个外置天线,有效实现无线覆盖

紧凑灵活 WLAN 1020

车辆、仓库穿梭车和机械设备均应采用小型设计。因此各种组件必须结构紧凑且安装灵活。WLAN 1020(WLAN客户端和软接入点)正是为解决这项难题而开发的。紧凑型WLAN模块支持新一代Wi-Fi 6/6E标准(取决于型号),提供涵盖2.4 GHz、5 GHz和6 GHz的三频功能。模块可安装在墙壁和面板上,也可轻松卡接至DIN导轨。产品配备的金属底板确保连接牢固,并能可靠散热。
FL WLAN 1020配有两个天线接口,确保即使在复杂环境中也能实现有效无线覆盖, 从而打造性能卓越的天线解决方案。

__优势:__良好的接收效果和灵活安装

WLAN 1100采用单孔安装

WLAN 1120易于安装

紧凑型整体解决方案 WLAN 1120

WLAN 1120(WLAN客户端)集无线模块和天线于一体,外形紧凑,可轻松拧装到控制柜或机械设备上。
WLAN 1120无线模块采用单孔安装,像安装天线一样简便。机械设备或控制柜上只需要有一个40 mm的孔,即可安装产品。用户可分别通过直插式连接器与RJ45连接器连接电源和以太网。WLAN模块不占用控制柜内空间,因此可随时轻松进行改造。WLAN 1120壳体坚固耐用,可耐受高机械负载和冲击(抗冲击等级达IK08)。

__优势:__安装快速,节省空间

WLAN 2300

WLAN 2300支持现场直接安装

设计坚固耐用 WLAN 2300

2300系列接入点专为直接安装到恶劣工业环境中而开发。依托耐用壳体、-30°C到+60°C的卓越耐温性能和IP65防护等级,产品是应对极端条件的理想解决方案。WLAN 2300功能全面(包括OFDMA),支持设备数量达200台,即使在高设备密度的网络中也能确保卓越性能和稳定性。凭借紧凑型设计、可选内置或外置天线以及便捷安装到面板或型材的方案,产品安装简单灵活。

__优势:__现场安装的理想解决方案

Wi-Fi 6标识

Wi-Fi 6/6E助力可靠应用

1000和2300系列WLAN模块采用前沿无线网络标准,即Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)。因此能够高效利用频谱,提高数据传输速率,实现在拥堵环境中的稳定表现。依托OFDMA、MU-MIMO和TWT等技术,可显著提高效率。Wi-Fi 6E是一大亮点。基于型号和相应国家/地区许可,新一代WLAN设备可支持三频功能,亦可用于6 GHz频带。这不仅提供了免费通道,减少干扰,更是充分发挥了Wi-Fi 6在6 GHz频带的全面优势。由此可有效满足先进工业应用日益增长的需求。

__优势:__强大、高效且稳健的无线LAN

正面覆有保护罩的WLAN模块

采用安全标准与使用情况配置文件,安全可靠

有效保障网络安全

防范网络和数据的滥用及篡改至关重要。1000和2300系列WLAN模块采用前沿安全机制,满足时下各类标准。通过WPA3加密,可大幅提高WLAN安全性,可靠防范未经授权的访问。此外,产品开发过程通过IEC 62443-4-1标准认证,同时设备兼容IEC 62443-4-2标准。为有效确保安全性和合规,模块也满足严苛的RED安全要求。

__优势:__防范篡改和滥用

WLAN 1120有效提高信号接收质量

WLAN 1000和2300有效提高信号接收质量

先进天线技术有效提高信号接收质量

良好信号接收质量是实现可靠高速无线通信的关键因素。因此,有必要安装高质量天线。WLAN 1120和2300设备均安装有两根采用MIMO(多输入多输出)技术的高性能天线。无论身处何地,都能确保稳定高速的无线信号接收效果。由此显著提高无线通信的速度、稳定性和传输范围。

__优势:__始终提供优质的信号接收质量

控制器通过一条CLI命令即可配置WLAN 1010

可通过REST API配置WLAN 1010

通过PLC的REST API即可轻松控制

通过PC机或PLC的REST API,可轻松配置和控制WLAN 1000和2300的运行时。因此仅需一条命令即可快速、轻松配置多个WLAN模块。此外,可通过控制器自动执行网络管理任务,例如将全新一次性WLAN密码分配给所有联线的WLAN用户。该方案特别适合应对因使用共享静态WLAN密码而引起的安全风险。

__优势:__完全控制机械设备编程

拓扑:移动设备在WLAN网络中自动漫游

移动设备在WLAN网络中自动漫游

漫游 – 在网络中移动

WLAN的一大优势在于移动性。设备可在网络中自由移动,自动连接至信号较佳的接入点。
特别是在工业应用场合中,快速可靠的漫游至关重要。采用菲尼克斯电气WLAN解决方案,不到100 ms即可完成无线蜂窝网络切换。

__优势:__即使在拥有诸多移动设备的大型WLAN网络中,亦可实现不间断通信和卓越性能

WLAN 1000和2300的主要应用领域

自动引导车和移动机器人
与自动引导车和移动机器人通信
自动化系统
将难以接触的设备部件无线集成到网络中
通过智能设备无线访问机械设备
通过智能设备无线访问机械设备
移动式机械设备系统,吊车
与旋转或移动机械部件通信

WLAN 1000和2300概览

WLAN 1020
WLAN 1120
WLAN 2300
WLAN 1020

WLAN 1120

WLAN 2300

特性
安装方式 控制柜、控制箱内 控制柜、机械设备等设备上 面板安装、型材等
功能 客户端(接入点功能有限) 客户端(接入点功能有限) 接入点
最大WLAN客户端数量 10(每虚拟WLAN接口) 10(每虚拟WLAN接口) 100(每虚拟WLAN接口)
WLAN标准 Wi-Fi 6,向后兼容Wi-Fi 4/5 Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E(仅限WLAN 1122) Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E(仅限WLAN 2350/2351)
频带 2.4和5 GHz, 6 GHz(仅限WLAN 1021/1022)¹⁾ 2.4和5 GHz, 6 GHz(仅限WLAN 1121/1122)¹⁾ 2.4和5 GHz, 6 GHz(仅限WLAN 2350/2351)¹⁾
最大数据速率(总值) 2,400 Mbps 2,400 Mbps 2,400 Mbps
最大数据速率(净值) >600 Mbps >600 Mbps WLAN 1120 >600 Mbps
天线 两个外部接口 (RSMA) 两根内置天线 (5 dBi) WLAN 2330/2331:两个外部接口 | WLAN 2340/2341:内置天线 | WLAN 2350/2351:内置
最大传输功率 <19 dBm(天线接口) <20 dBm(包括天线) <20 dBm(包括天线)
防护等级 IP20 IP68 IP65
环境温度(工作) -30°C … +60°C -30°C … +60°C -20°C … +60°C
μSD插槽 1 – 1
以太网 1x RJ45 1x RJ45 1x M12
以太网供电 (PoE) – – 1
1级2区 WLAN 1021 WLAN 1121 WLAN 2331/2341/2351
跳转至产品列表 跳转至产品列表 跳转至产品列表

¹⁾ 根据各国法规要求,可提供6 GHz频段的特定国家认证。