FL WLAN 2330
-
无线模块
1360275
WLAN接入点,Wi-Fi 6,带2个外部天线接口 (N-F),IP65,-20°C … +60°C,WLAN 802.11a/n/ac/ax,频率,2.4 GHz、5 GHz,连接数据:12 V DC ... 32 V DC或PoE,M12:用于电源和LAN、HTTPS、CLI、REST API
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 产品类型 | 无线模块 |
| 类型 | Stand-alone |
| 特殊性质 | 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III (VDE 0106, IEC 60536) (仅用于室内) |
| 过电压类别 | II (IEC 61010-1) |
| 污染等级 | 2 |
| 无线网卡 | |
| 型号 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz > 600 MBit/s |
| 组装说明 | 永久安装 |
| 试验区段 | DC电源 + 以太网/PoE接口至功能性接地 2.25 kV DC 1 min |
| 电源: 电子模块 | |
| 连接系统 | M12 针式插头连接器 |
| 连接方式 | 推挽式快速连接或螺钉连接 |
| 横截面范围AWG | 24 ... 16 |
| 电源电压 | 24 V DC (SELV(和限能/限功率电源或UL标准等级 2 (NEC))) |
| 48 V DC (PoE) | |
| 电源电压范围 | 12 V DC ... 32 V DC (SELV(和限能/限功率电源或UL标准等级 2 (NEC))) |
| 42.5 V ... 57 V (PoE) | |
| 供电电流 | 典型值 228 mA (在DC Unom/20°C/典型数据流量时) |
| 127 mA (在PoE 48 V DC/20°C/典型数据速率/没有USB时) | |
| 电耗量 | 最大 900 mA (在DC Umin/Tmax/最大数据流量时) |
| 最大 257 mA (在PoE Umin/Tmax/最大数据流量/USB时) | |
| 天线 | |
| 号码 | 2 |
| 连接方法方面的注意事项 | MIMO |
| 功能 | |
| 组态 | 基于Web的管理,自动化CLI,REST API |
| 服务质量(QoS) | 是 |
| 无线许可 | 欧洲,更多国家可见网上商店 |
| 国家支持 | 比利时 |
| 保加利亚 | |
| 丹麦 | |
| 德国 | |
| 爱沙尼亚 | |
| 芬兰 | |
| 法国 | |
| 希腊 | |
| 英国 | |
| 爱尔兰 | |
| 意大利 | |
| 拉脱维亚 | |
| 列支敦士登 | |
| 立陶宛 | |
| 卢森堡 | |
| 马耳他 | |
| 荷兰 | |
| 挪威 | |
| 奥地利 | |
| 波兰 | |
| 葡萄牙 | |
| 罗马尼亚 | |
| 瑞典 | |
| 瑞士 | |
| 斯洛伐克 | |
| 斯洛文尼亚 | |
| 西班牙 | |
| 捷克 | |
| 匈牙利 | |
| Cyprus (rep.) | |
| 日本 | |
| Ethernet/PoE (M12) | |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | M12连接器,X编码 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 传输速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
| 通道数目 | 1 (M12推挽式连接器) |
| USB-C | |
| 总线系统 | USB 3.0 |
| 接口数 | 1 |
| Wireless | |
| 品名 | 无线局域网 |
| 天线连接方法 | N(孔式) |
| 频带 | 2.4 GHz |
| 5 GHz | |
| 无线标准 | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| ac | |
| ax | |
| Wi-Fi 6 | |
| 传输功率 | 最大 20 dBm (带两个天线) |
| 无线接口数目 | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| 可连接无线模块 | 100 (接入点模式下) |
| 宽度 | 147 mm |
| 高度 | 150 mm |
| 深度 | 51 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 不含连接器的安装尺寸 |
| 颜色 (外壳) | 黑色 (RAL 9005) |
| 材料底板 | 压铸锌,镀镍 |
| 外壳材料 | PC |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
| 保护等级 | IP65 |
| 空气压力(运行) | 800 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔2000 米) |
| 空气压力(存放/运输) | 660 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 60 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 30g,11 ms半正弦冲击脉冲 |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| 连续冲击符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27标准 | 10g,16 ms,6000次冲击 |
| 宽频带噪音测试符合EN 60068-2-64标准 | 类1,级别A |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | ± 6 kV |
| 空气放电 | ± 8 kV |
| 间接放电 | ± 6 kV |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 1000 MHz |
| 测试场强 | 10 V/m |
| 频率范围 | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| 测试场强 | 3 V/m |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 备注 | ±2.2 kV |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 信号 | ± 0.5 kV (对称) |
| ± 1 kV (非对称) | |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 电压 | 10 V |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 55032 |
| 测试结果 | B类 |
| 组装说明 | 天线不在供货范围内 |
| 订货号 | 1360275 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN2W4 |
| 产品关键代码 | DNN2W4 |
| GTIN | 4063151692346 |
| 单件重量(含包装) | 1,479 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,420 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Diboron trioxide (CAS编号: 1303-86-2) |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS编号: 3147-75-9) | |
适配产品
-
-
SACC-P12MSX-8CT-CL SH - 数据连接器 1489580
-
SACC-P12FS-5PL-CM SH - 连接器 1438180
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/R4AC - 网络电缆 1407472
-
NBC-M12MSX/10,0-94F/R4AC - 网络电缆 1407474
-
SAC-5P- 2,0-PUR/M12FS - 传感器/执行器电缆 1504848
-
SAC-5P-10,0-PUR/M12FS SH - 传感器/执行器电缆 1500758
-
ANT-OMNI-2459-04 - 天线 1284780
-
ANT-OMNI-2459-02 - 天线 2701408
-
ANT-OMNI-5900-01 - 天线 2701347
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - 天线 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - 天线 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - 天线 2701186
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - 同轴电缆 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340124
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 电涌保护器 2838490