实用信息
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
工业人工智能
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
安装技术与附件
FL MICRO SD FLASH - 程序/组态存储器
FL MICRO SD FLASH
-
程序/组态存储器
1129482
目前正着手准备,以符合CRA的相关规定
Micro SD格式的配置存储器
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
只用于工业应用
应用说明
目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。
产品属性
产品类型
存储介质
应用
程序/配置存储器
安装位置
垂直
特殊性质
产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定
存储器类型
FLASH-EPROM
存储器容量
4 千兆字节GByte
材料规格
标识材料 (壳体)
塑料
外壳材料
塑料
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C
安装
安装位置
垂直
商业数据
订货号
1129482
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNN1ZM
产品关键代码
DNN1ZM
GTIN
4063151058708
单件重量(含包装)
2.8 g
单件重量(不含包装)
1 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242212
ECLASS-15.0
27242212
ETIM
ETIM 10.0
EC000192
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32101606
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
2.484千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
组态存储器
经常搜索
用于DIN导轨的配线架
配线架/配线区
SFP模块
以太网供电注入器
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助