机械制造领域的功能安全
数字化工厂的各部门联网需采用整体过程方案,这其中也包括功能安全。菲尼克斯电气可提供安全解决方案,致力于在数字时代为人员和系统提供有效保护。通过集成到模块化自动化的安全设计,提高系统可用性。
功能安全
COMPLETE line系统包括一系列可扩展的创新安全组件。
示例1
简单的安全继电器将传感器直连至执行器。
示例2
可配置的安全继电器用直观的软件解决方案取代了传统的硬件接线。
示例3
SafetyBridge技术可在标准通信网络中传输安全相关的数据。
示例4
COMPLETE line产品系列推出了适用于复杂任务、高安全要求和大量I/O的安全控制器。