信号传输
尽管安装在控制柜内的机械设备控制器受到了良好保护,但诸多传感器、执行器以及其连接均置于现场露天环境下。COMPLETE line为此推出灵活高效的模块化现场组件连接解决方案。
现场信号传输示例
接线盒或无源传感器/执行器布线盒接有连接至控制器的主电缆,这也是现场设备的常规连接解决方案。用户可通过传感器/执行器布线安全连接现场设备。配有相应接线端子或IO的信号电缆均单独控制柜内进行连接。无源传感器/执行器布线盒可用于现场布线,无需进行编程。具体操作并无技术难度,十分灵活。随着传感器和执行器数量的增加、电缆长度的延长和相关信号处理的繁多,手动布线变得日益复杂、昂贵且缺乏吸引力。
分布式控制元件可将传感器和执行器连接至基于PROFINET网络的现场控制层。此外,菲尼克斯电气还提供其他经济型网络解决方案。依托IP67防护等级的以太网电缆,Axioline E分布式I/O模块即可快速、稳定、轻松地部署至现场。这些模块负责收集信号并将这些信号以及信号源信息转发至控制器。
IO-Link技术扩展了应用范围,全球通用的标准化I/O接口可提供更多过程和服务数据传输方式。由此便可通过检测传感器污染程度来及早规划清洁作业。此外,还可访问远程配置,例如根据已更改过程调整适配器或者将存储的参数传输至替换的IO-Link设备。
现场布线可轻松将分布式IO-Link现场设备连接到上级IO-Link主站。借助Axioline E模拟量转换器,模拟量传感器和执行器也可连接到IO-Link传感器/执行器集线器。IO-Link支持连接用于传输更多数字信号的有源I/O模块,即使信号并非来自IO-Link现场设备。
特殊型号的安全I/O模块也具备功能安全。Axioline E安全I/O模块设有安全输入和输出, 并通过SafetyBridge技术集成至PROFIsafe应用。