可靠的现场供电和保护

在机械制造领域,一项常见挑战是为现场安装的分布式负载可靠供电。负载可包括控制元件、阀岛、传感器和分布式控制柜。COMPLETE line为此提供IP67防护等级的通用型解决方案。

实现可靠的现场供电

交互式图像映射:实现可靠的现场供电
电源
TRIO POWER电源的防护等级达IP67,尤其适合安装在现场负载上。电源配备耐用型铝制壳体,可耐受极端温度、灰尘和水,即便处于极端环境条件下,也可确保高系统可用性。
了解更多信息
电源
设备防护
使用M12 POWER分线盒以及H和Y型分配器,可对大量负载进行快速清晰布线。只需一根供电线缆即可为负载供电。通过电源的配线和集线可节省成本。屏蔽可靠,安全抵御电磁干扰。
了解更多信息
设备防护
直流电位分配
菲尼克斯电气提供各种用于传感器与执行器连接的产品和解决方案,确保系统运行安全、稳定。无论是标准应用,还是高要求工业应用和特殊应用中的布线均可适用。
了解更多信息
直流电位分配
现场连接
从控制柜到现场,COMPLETE line系列均可提供坚固可靠、灵活易用的创新连接解决方案。
了解更多信息
现场连接
现场安全通信
某些情况下,系统出于架构和功能考虑需要在控制柜外进行通信。COMPLETE line为此推出品类齐全的现场解决方案。
了解更多信息
现场安全通信
控制
商业和技术系统的数字化、网络化和全球化正在不断创造出新的市场需求。COMPLETE line可提供面向未来的PLC、I/O系统和PLC软件。
了解更多信息
控制

TRIO IP67电源配有坚固铝制壳体以及用于成熟SAC现场布线系统的M12 7/8英寸连接器或IPD圆形连接器,适于现场安全应用。装有可选集成式保险丝和IO-Link的型号则扩展了电源功能,可通过IO-Link监测各种数据,以便必要时采取措施提高能源效率和故障安全性能。各通道均可通过IO-Link便捷配置。

若线路和设备保护装置尚未集成至电源或安装到控制柜,则应将其安装到现场以防止应用短路。电源分配器即可于IP67环境下实现此功能。除保护应用外,电源分配器还可管理电位分配。

根据应用情况,可使用现场布线实现进一步直流电位分配。SAC系列M12 7/8英寸电源和数据电缆配有插头、插座、适配器和采用经典螺钉连接或实用Push-lock直插式弹簧连接的分配器。