您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

现场安全通信

出于架构和功能考虑,系统需要在控制柜外也可进行通信的设备和组件。COMPLETE line为此推出品类齐全的现场通信解决方案。

构建安全的现场通信

交互式图像映射:构建安全的现场通信
以太网基础设施
安装在现场侧分布式装置中的交换机不受控制柜保护,因此2600(快速以太网)与2700(千兆以太网)系列管理型交换机是此类应用的理想之选。
了解更多信息
以太网基础设施
WLAN网络
菲尼克斯电气提供打造可靠无线WLAN通信解决方案所需的产品、解决方案和服务。无论何种应用,我们均能一站式供应全套WLAN基础设施以及用于集成到现有WLAN网络中的个性化产品,满足各类需求。
了解更多信息
WLAN网络
WLAN点到点连接
以太网端口可轻松地将带以太网接口的工业自动化设备连接到WLAN网络。该设备防护等级达IP65,可直接现场安装,并通过M12以太网电缆连接到自动化设备。
了解更多信息
WLAN点到点连接
蓝牙点到点连接
蓝牙成为机械制造和系统制造业的既定通信解决方案,尤其适用于将以太网和PROFINET数据或I/O信号传输至移动设备或旋转部件。
了解更多信息
蓝牙点到点连接
无线电力和数据连接
NearFi是菲尼克斯电气推出的新型非接触式实时传输技术。凭借其独立于协议的以太网通信功能,NearFi技术打造的灵活应用可支持所有以太网协议。
了解更多信息
无线电力和数据连接
安全通信
随着工业数字化进程的发展,越来越多的控制柜内设备需要安全联网。COMPLETE line提供全套工业通信产品解决方案,可靠保护所有相关数据。
了解更多信息
安全通信
供电和保护
可靠、稳定的电源可避免对机械和系统造成损坏。COMPLETE line系列产品种类齐全,具备安全稳定的能源基础设施所需的各项功能。
了解更多信息
供电和保护
信号传输
机械设备的控制对传感器和执行器的灵活、模块化及高效连接有着多种要求。
了解更多信息
信号传输

IP67交换机和相关布线可在现场直接使用现场总线节点搭建以太网网络。配有金属壳体的IP67防护等级交换机外形纤薄,可直接安装到设备金属型材或墙壁上,应用灵活。交换机的M12接口既可适用常规连接器,也能连接创新型M12推拉自锁速连系统。电源输入/电源输出方案为多个交换机或I/O站点进行高效供电,显著减轻布线工作量,

采集器接线是移动式机械部件的常用解决方案。然而,若此类数据连接因不稳定而导致易出错,那么无线解决方案就是不二之选。当无法进行机械连接时便需采用无线通信,例如自动导引车系统 (AGVS)。WLAN无线模块可在现场搭建接有移动和活动设备的WLAN网络。WLAN 1100和WLAN 2100均内置天线和无线模块,是高性价比的WLAN整体解决方案。无线模块采用单孔安装,可轻松安装到机械设备或自动导引车 (AGV) 上,其壳体坚固耐用,有效抵御外接影响。

有时则需要通过WLAN将各个自动化设备集成至网络。以太网端口适配器是一款简洁且经济高效的解决方案,用于构建快速安全的点到点连接和小型网络。凭借内置天线和高达20 Mbps的数据传输量,产品可直接安装至现场。另外,也可通过模式按钮或Web浏览器配置WLAN连接。

若所有WLAN频率和信道均已分配,则可通过蓝牙设置额外通信信道。以太网端口适配器既可作为纯粹的蓝牙无线模块,也可充当WLAN和蓝牙组合无线模块。适配器将在不干扰WLAN网络的前提下建立连接。需注意的是,蓝牙数据传输速率至多为3 Mbps,低于WLAN速率。

如果经由机械手为可互换工具提供数据和电能,则使用频繁的插头连接件将快速磨损。NearFi Technology可在无接触或磨损的情况下传输电力和数据,降低了维护和备件成本。NearFi耦合器传输功率达50瓦,可横跨10 mm间隙通过以太网协议在两台设备间实现100 Mbps的传输速率。该技术不会影响WLAN和蓝牙等现有无线技术。