FL EPA 2
-
无线模块
1005955
组合以太网无线模块及蓝牙和Wi-Fi,内部天线,Wi-Fi:AP和客户端,2.4和5 GHz,蓝牙:2.1+EDR/4.0,PAN至7个连接,IP65,9 ... 30 V DC,M12连接,WEB,AT命令和模式按钮
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 无线模块 |
| 应用 | Ethernet |
| 类型 | Stand-alone |
| 无线网卡 | |
| 号码 | 1 |
| 组装说明 | 永久安装 |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.7 W |
| 电源: 电子模块 | |
| 连接系统 | M12 针式插头连接器 |
| 连接方式 | M12连接器,A 编码,(插头侧) |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 9 V DC ... 30 V DC |
| 供电电流 | 典型值 54 mA (24 V DC) |
| 电耗量 | 最大 190 mA (用于 9 V DC) |
| 数字量: | |
| 输入数目 | 1 |
| 电源输入 | |
| 连接方式 | M12连接器,A 编码,(插头侧) |
| 可插拔 | 是 |
| Ethernet | |
| 接口 | Ethernet |
| 号码 | 1 |
| 连接方式 | M12连接器,D编码 (母) |
| 功能 | |
| 运行模式 | WLAN和蓝牙的接入点/客户端适配器 |
| 组态 | 网络接口,MODE按键,AT指令 (TCP/IP),SSC |
| 安全 | 802.11i |
| WPA PSK(共享密钥) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| PIN | |
| 不可发现 | |
| 无线许可 | 欧洲,美国,加拿大,e-shop中的更多国家 |
| RED (Radio Equipment Directive) | |
| FCC 47 CFR part 15, subpart B | |
| 国家支持 | 比利时 |
| 保加利亚 | |
| 中国 | |
| 丹麦 | |
| 德国 | |
| 爱沙尼亚 | |
| 芬兰 | |
| 法国 | |
| 希腊 | |
| 英国 | |
| 爱尔兰 | |
| 冰岛 | |
| 意大利 | |
| 日本 | |
| 加拿大 | |
| 立陶宛 | |
| 拉脱维亚 | |
| 列支敦士登 | |
| 立陶宛 | |
| 卢森堡 | |
| 马耳他 | |
| 荷兰 | |
| 挪威 | |
| 奥地利 | |
| 波兰 | |
| 葡萄牙 | |
| 罗马尼亚 | |
| 瑞典 | |
| 瑞士 | |
| 斯洛伐克 | |
| 斯洛文尼亚 | |
| 西班牙 | |
| 南韩 | |
| 泰国 | |
| 捷克 | |
| 匈牙利 | |
| 美国 | |
| Cyprus (rep.) | |
| 以太网10/100 Mbps | |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | M12连接器,D编码 (母) |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 传输速度 | 10/100 Mbit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
| Wireless | |
| 品名 | Bluetooth / WLAN |
| 天线连接方法 | (内部) |
| 频率范围 | 2.402 GHz ... 2.48 GHz (Bluetooth) |
| 2.4095 GHz ... 2.4645 GHz (WLAN) | |
| 5.17 GHz ... 5.25 GHz (WLAN-AP) | |
| 5.17 GHz ... 5.71 GHz (WLAN-Client) | |
| 频带 | 2.4 GHz |
| 5 GHz | |
| 无线标准 | Bluetooth 2.1 + EDR |
| WLAN | |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| 传输功率 | 最大 16 dBm (蓝牙: 10 dBm) |
| 无线接口数目 | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n,蓝牙2.1+EDR、蓝牙LE 4.0 |
| 可连接无线模块 | 7 (BT 2.1+EDR, NAP-Mode) |
| 受支持的数据图表 | PAN(NAP、PANU) |
| 通用属性规范GATT(中央设备) | |
| 宽度 | 67.8 mm |
| 高度 | 92.7 mm |
| 深度 | 33.2 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 不带M12连接 |
| 颜色 (外壳) | 黑色 (RAL 9005) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 65 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 93 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 无冷凝 |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 3g,11 ms半正弦冲击脉冲 |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5 - 8.4 Hz= ±3.5 mm;8.4 - 40.7 Hz = 1g;40.7 - 57Hz= ±0.15 mm;57 - 500 Hz= 2g |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 55022 |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| 组装说明 | 内部天线 |
| 订货号 | 1005955 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN2B1 |
| 产品关键代码 | DNN2B1 |
| GTIN | 4055626476568 |
| 单件重量(含包装) | 156 g |
| 单件重量(不含包装) | 166 g |
| 原产地 | SE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170101 |
| ECLASS-15.0 | 19170101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000515 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 4ae8c8ac-962c-4938-8b41-b7138bb0e907 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 9.687千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
FL EPA RMS - DIN导轨适配器 2701133
-
FL EPA WMS - 安装适配器 2701134
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45连接器 1656725
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC - 网络电缆 1569391
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E CMC - 网络电缆 1569401
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - 网络电缆 1407360
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - 网络电缆 1407361
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - 网络电缆 1407362
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS - 传感器/执行器电缆 1533576
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - 传感器/执行器电缆 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - 传感器/执行器电缆 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - 传感器/执行器电缆 1683002
优势
WLAN和蓝牙的组合无线模块
位于2层的协议透明通信
防护等级 IP65
集成天线