工业物联网 通过提供实时信息,工业物联网能助力改善运行控制,提高生产效率。该方案可优化维护过程,减少停机并提高资源利用率。工业物联网支持按需扩展和调整。

正在使用工业物联网 (IIoT) 的人员
工业物联网应用:平板电脑上的数字孪生

工业物联网 (IIoT) 是物联网 (IoT) 的一个子类。该术语意为工业环境下的物联网,侧重于制造和工业环境中的应用。

何为工业物联网?

工业物联网 (IIoT) 是物联网 (IoT) 的一个子类。该术语意为工业环境下的物联网,侧重于制造和工业环境中的应用。与侧重于消费者和用户的物联网不同,工业物联网更加注重工业流程和工序。

工业物联网旨在提高运行效率、降低生产成本、提升过程速率以及实施新型业务模式。通过机械设备、工厂和生产过程的联网,即可实施数据分析以便优化生产力、效率和生产维护作业。

工业物联网技术奠定了未来可持续数字化工厂的基础。

工业物联网特性 – 从OT到IT

工业物联网特性 – 从OT到IT

工业物联网:与侧重于消费者和用户的物联网不同,工业物联网更加注重工业流程和工序

PLCnext Control
菲尼克斯电气的云网关

支持各类数据和云端:PLCnext Control是用于PLCnext Technology生态系统的硬件。通过此控制器,即可不受专属系统限制轻松实现自动化项目。

控制技术
云网关
云连接助力智能联网

工业物联网:利用个性化云服务优化流程

支持任意云端:云连接助力智能联网

充分挖掘数据潜力。利用个性化云服务优化流程。由此即可提高产品或系统质量,降低成本,且无需干预应用运行。数据亦可得到有效保护。

尽管PLCnext Control系列产品标配Proficloud.io直连功能,用户也可从PLCnext Store下载现成的云连接器至PLCnext Control,进而省去繁琐的编程工作,或使用OPC UA、MQTT等标准通信协议连接到所选的云解决方案。

应用 工业物联网 (IIoT) 助力打造多种应用。以下仅为部分实用案例:

基于人工智能的生产优化
工厂自动化
物流中心
智能环境管理
人员站在显示着MORYX Omniverse适配器的屏幕前
服务、内部部署和边缘:基于工业物联网的方案
基于人工智能的生产优化

MLnext通过智能数据评估实现高效的资源节约型生产过程。生产设备数据构成了数字化解决方案的基础,并提供了对资源消耗的深入了解。相较于人工分析,机器学习评估更具优势,并可扩展到生产过程中。菲尼克斯电气的MLnext支持创建神经网络,可用于数据链接以及优化人员规划与机械设备分配。

通过MLnext实现基于人工智能的生产优化
工厂自动化

该演示以灌装厂为例,重点介绍了采用PLCnext Technology的可扩展工业物联网解决方案,70个变量每小时可生成416,000个数据点。PLC项目程序可模拟工艺和设施数据,且可通过工业物联网框架发布。Node-RED应用程序从工业物联网框架读取所有数据点,并存储到InfluxDB数据库, 进而通过Grafana控制面板实现数值可视化。

物流中心

依托创新能源管理和云服务,物流地产领域领军企业助力优化客户供应链,进而提高供应能力。欧盟能源监测和可持续发展倡议要求采集车辆、照明和仓储机器人的能源数据,并将其提交给客户。公司携手菲尼克斯电气开发了能源监测和数据采集系统。控制面板可显示包裹的能耗,并支持扩展。

智能环境管理

使用环境物联网解决方案,随时掌控环境数据。

有关智能环境管理的更多信息
人员站在显示着MORYX Omniverse适配器的屏幕前

MORYX Industry携手NVIDIA,实现实时数字孪生。在此过程中,MORYX是一座连接工业元宇宙与现实工厂及生产区域的桥梁。MORYX Omniverse适配器使其成为现实。

众多优势:数据一致性、减少人工工作量、降低成本、提高数据质量、减少浪费以及提升数字化协作以实现更大的灵活性。

服务、内部部署和边缘:基于工业物联网的方案

工业物联网应用广泛。企业有多种部署方式可选。基于服务的工业物联网,无需部署本地IT基础设施,可提供灵活的算力服务。核心服务可确保安全。内部部署的工业物联网具备快速响应时间和固定算力,可直接在现场计算。边缘计算方案将二者相连,是计算密集型流程的理想之选。菲尼克斯电气可提供定制化工业物联网解决方案。

常见问题解答 以下是有关工业物联网常见问题的解答:

正在使用工业物联网技术的人员
正在使用工业物联网技术的人员
正在使用工业物联网技术的人员
正在使用工业物联网技术的人员
正在使用工业物联网技术的人员

  • 传感器:现场记录数据。
  • 边缘计算:就近处理。
  • 低功耗广域网(LPWAN):低功耗,长距离。
  • 5G:高带宽,低延迟。
  • 距离、延迟和能效方面均有差异。

正在使用工业物联网技术的人员

  • 提高效率:实时数据和自动化助力提升生产力。
  • 预测性维护:及早发现问题,避免停机。
  • 更合理的决策依据:全面数据分析助力制定明智决策。

正在使用工业物联网技术的人员

这方面的案例包括MQTT、OPC UA以及CoAP。此类标准确保了互操作性和安全性。

菲尼克斯电气乐意通过面谈提供全面建议。

正在使用工业物联网技术的人员

防范攻击:采取安全措施防止未经授权的访问。

加密:设备与网络之间的安全通信。

身份验证:确保仅有授权的用户可访问工业物联网设备。

安全设备配置:避免使用默认密码,安全配置设备。

即刻申请咨询!