POS光伏系统解决方案

适用于离网光伏系统的POS

Pico离网系统 (POS) 是一种基于光伏面板的强大解决方案,具有多个性能等级,峰值功率可达190瓦。该解决方案包括壳体、杆式支架和太阳能电池板。用户可加装计算机、通信装置、电池等设备,创建适于现场使用的自给型解决方案。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1653801
POS PANELFIX S - 支架
POS PANELFIX S - 支架
1653801

用于能量自给型系统的光伏面板支架,壁挂式安装,适用于约10 Wp ... 40 Wp的面板,兼容:POS PV PANEL 22,固定套件适用于电极Ø 48 mm ... 108 mm并且加固套件可承受最高10级风力,材料:不锈钢

NEW
Go to Product Detail Page for item 1653798
POS PANELFIX M - 支架
POS PANELFIX M - 支架
1653798

用于能量自给型系统的光伏面板支架,壁挂式安装,适用于约40 Wp ... 200 Wp的面板,兼容:POS PV PANEL 75、110和190,固定套件适用于电极Ø 48 mm ... 180 mm并且加固套件可承受最高10级风力,材料:不锈钢

优势

  • 通过国际认证,应用广泛
  • 整个系统只需一人即可轻松安装,快速启动
  • 具有抗紫外线壳体和防腐蚀支架,经久耐用
  • 即使承受强大的机械应力亦可保持稳定
  • 采用单晶硅电池技术的高效太阳能电池板
POS光伏系统解决方案

POS光伏系统解决方案选型软件

Pico离网系统(POS)为自给型应用提供了简单安全的解决方案。从各种性能级别的光伏面板中灵活选择。使用创新型支架,可轻松进行杆式安装。即使在恶劣环境下,耐用型壳体也能可靠保护您的电子设备。电池支架等附件均支持定制自己的应用。

主要特性一览

菲尼克斯电气提供适合各类应用的离网系统。了解产品的技术特性。

POS光伏系统解决方案

桅杆直径 48 mm … 180 mm
支架材料 不锈钢
温度范围 -40°C … +80°C
光伏面板倾角 30° … 80°
太阳能电池板技术 配有36/45个高性能太阳能电池,采用单晶硅电池技术
光伏面板功率 22 Wp .… 190 Wp

详细产品介绍 POS解决方案是建立能量自给型系统的理想选择,其性能等级最高可达190 Wp。

交互式图像映射:离网太阳能发电系统
防腐蚀支架
该支架具有高稳定性和良好的抗机械应力能力。适用于高风力环境,所使用的不锈钢(1.4301)可确保支架不受腐蚀。此外,创新的角度调节机制可实现出色的能量产出。
防腐蚀支架
全面的连接技术
POS壳体已配备集成SUNCLIX光伏连接器。此外,还提供具有高IP防护等级的附加连接技术。菲尼克斯电气提供从机械加工到连接技术安装的全流程服务,一站式满足您的需求。
全面的连接技术
高效太阳能电池板
太阳能电池板功率范围广泛,有22、75、110和190 Wp可供选择。采用单晶硅电池技术,确保模块效率达到22%。此外,电池板已配备SUNCLIX光伏连接器,可随时连接。
高效太阳能电池板
大容量户外壳体
这款采用聚碳酸酯制成并且已经过认证的壳体重量轻、坚固耐用,可持续可靠地保护您的电子设备免受潮湿、高温、紫外线辐射和机械应力的影响。大容量塑料壳体可通过附件进行定制和扩展。它们也可用于高要求的应用场合。
大容量户外壳体
采用坚固户外壳体防护测量技术的气象监测系统

POS光伏系统解决方案

装备完善的离网解决方案

POS(Pico离网系统)是基于光伏面板的解决方案,具有多个性能等级,峰值功率达190 W,可助力打造出能量自给型系统。依托耐用型壳体和不锈钢杆式安装支架,POS为偏远地区和恶劣环境提供了可靠且耐用的供能解决方案。应用领域包括环境数据采集、要求严苛的工业环境以及诸多其他户外应用。

常见问题解答

POS Panelfix光伏面板支架
太阳能电池板的倾角取决于纬度
POS光伏系统解决方案
POS Panelfix光伏面板支架

该系统已成功通过5g力冲击和振幅为0.15 mm、频率高达7.4 Hz的振动测试。系统还成功模拟了高达88 km/h(8级风力)的风力荷载。额外的增益设计为高达10级的风力载荷提供了更大的稳定性。抗性取决于壳体中部件的重量。

太阳能电池板的倾角取决于纬度

为获得最佳性能,太阳能电池板的安装角度应与安装地点的纬度一致。若安装地点位于北半球,则应将太阳能电池板朝向正南方。同样,若安装地点位于南半球,则应将太阳能电池板朝向正北方。更多详情,请参阅产品详细信息页面下载区中的应用说明。

POS光伏系统解决方案

光伏面板的设计旨在显著减少部分遮阳的影响。不过,为了确保卓越的效率,应尽可能避免遮阳。

电子文档
电子模块壳体产品组合概览

了解适用于DIN导轨和户外的壳体,知晓如何灵活定制电子模块壳体,适配个人需求。

打开电子文档
DIN导轨壳体和现场壳体
适用于DIN导轨的电子模块壳体

电子模块壳体技术原理 适于DIN导轨应用的解决方案

电子模块壳体是设备的基本组成部分。壳体决定了设备外观,并保护电子元器件免受外部影响。此外,壳体还可装配上级单元。因此设备制造商不仅需要关注设计,在壳体选型时也应考虑到材料和质量测试等诸多细节。本手册将提供各类详细信息。