POS PANELFIX M
-
支架
1653798
用于能量自给型系统的光伏面板支架,壁挂式安装,适用于约40 Wp ... 200 Wp的面板,兼容:POS PV PANEL 75、110和190,固定套件适用于电极Ø 48 mm ... 180 mm并且加固套件可承受最高10级风力,材料:不锈钢
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 推荐 | 更多信息和详细尺寸请见下载区域。 |
| 组装说明 | 安装前必须注意装箱单中的安全注意事项。装箱单请见下载区域。 |
| 安全注意事项 | |
| 安全注意事项 | 警告:运动部件会导致挤压风险。在安装过程中,确保不要将手放在运动部件之间。建议佩戴安全手套。 |
| 产品类型 | 安装材料 |
| 外壳类型 | 室外壳体 |
| 壳体系列 | POS |
| 尺寸 | 370 mm x 366.7 mm x 817.6 mm (30°角度位置,请参阅下载区内提供的技术图纸) |
| 370 mm x 380.9 mm x 729.5 mm (80°角度位置,请参阅下载区内提供的技术图纸) |
| 颜色 | 银色 |
| 标识材料 基本空座 | 不锈钢 |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| 包装类型 | 盒装 |
| 订货号 | 1653798 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | ACFDCB |
| 产品关键代码 | ACFDCB |
| GTIN | 4067923186934 |
| 单件重量(不含包装) | 6.724 kg |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
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
POS POLEMOUNT SET 108 - 安装材料 1790330
-
POS POLEMOUNT SET 180 - 安装材料 1790333
-
POS POLEMOUNT SHIM 108 - 安装材料 1790327
-
POS POLEMOUNT SHIM 180 - 安装材料 1790329
-
POS PV PANEL 75 - 太阳能模块 1587083
-
POS PV PANEL 110 - 太阳能模块 1587085
-
POS PV PANEL 190 - 太阳能模块 1587086
-
OCS POLEFIX 0806 - 安装材料 1476923
-
OCS POLEFIX 1008 - 安装材料 1476924
-
OCS POLEFIX 1210 - 安装材料 1476926
-
OCS POLEFIX 1412 - 安装材料 1562148
-
OCS POLEFIX 1614 - 安装材料 1562151
-
OCS POLEFIX 1816 - 安装材料 1562153
-
OCS HP 080604 GY7035 - 户外壳体 1471770
-
OCS HP 080604 TRANS - 户外壳体 1471772
-
OCS HP 100806 GY7035 - 户外壳体 1471773
-
OCS HP 100806 TRANS - 户外壳体 1471774
-
OCS HP 121006 GY7035 - 户外壳体 1471775
-
OCS HP 121006 TRANS - 户外壳体 1471776
-
OCS HP 141206 GY7035 - 户外壳体 1557790
-
OCS HP 141206 TRANS - 户外壳体 1557795
-
OCS HP 161408 GY7035 - 户外壳体 1557792
-
OCS HP 161408 TRANS - 户外壳体 1557796
-
OCS HP 181610 GY7035 - 户外壳体 1557794
-
OCS HP 181610 TRANS - 户外壳体 1557797
-
OCS BAT PANEL SET 1210-150-195 - 支架 1768074
-
OCS BAT PANEL SET 1412-150-195 - 支架 1768078
-
OCS BAT PANEL SET 1614-180-270 - 支架 1768076
-
OCS BAT PANEL SET 1816-200-270 - 支架 1768077
-
TOOL-KIT STANDARD - 工具套件 1212422
优势
整个系统只需一人即可轻松安装
通用型防锈材料
与所有标准面板兼容
采用创新型张力夹,使用非常灵活
能可靠承受最高10级风力