POS PV PANEL 110 - 太阳能模块
1587085

太阳能模块, 用于内置SUNCLIX连接器的Pico离网系统的光伏面板, 额定功率: 110 W, 电池技术: 单晶PERC效率>22%, 电池数量: 42, 模块框架: 阳极氧化空心腔型材框架, 宽度: 550 mm, 高度: 1065 mm

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品

优势

超过22%的高效率
额外的电池可提高充电效率
整个系统只需一人即可轻松安装
不包括自有电子设备的完整系统
简单供应链