POS POLEFIX M 108 VA - 支架
1587068

适用于Pico离网系统的基本空座,固定桅杆Ø 48 mm ... 108 mm,兼容POS-HP壳体尺寸204 mm x 251 mm至410 mm x 455 mm,以及POS PV太阳能电池板75、110和190,材料:不锈钢

产品详情








优势

经国际认证的壳体系统
单个支架即可组合多种尺寸壳体
整个系统只需一人即可轻松安装
不包括自有电子设备的完整系统
简单供应链