POS HP 100806 TRANS - 户外壳体
1588624

户外壳体,颜色:浅灰色,尺寸:292 mm x 257 mm x 185 mm,带用于光伏连接器和预制空座的穿板式连接,包括角嵌件、塞盖、螺钉,盖板:透明,塑料锁扣,材料:抗紫外线聚碳酸酯

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

耐腐蚀性
单个支架即可组合多种尺寸壳体
整个系统只需一人即可轻松安装
不包括自有电子设备的完整系统
简单供应链