POS PV PANEL 22
-
太阳能模块
1587082
太阳能模块, 用于内置SUNCLIX连接器的Pico离网系统的光伏面板, 额定功率: 22 Wp, 电池技术: 单晶PERC效率>22%, 电池数量: 36, 模块框架: 阳极氧化空心腔型材框架, 宽度: 308 mm, 高度: 417 mm
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
适配产品
优势
超过22%的高效率
额外的电池可提高充电效率
整个系统只需一人即可轻松安装
不包括自有电子设备的完整系统
简单供应链