现场壳体

用于户外应用的现场壳体

在楼宇自动化、物流和车辆技术等诸多领域,无论是固定式显示单元、坚固的户外设备还是嵌入式系统,菲尼克斯电气高防护等级的现场壳体是您各种应用的理想选择。显示器、薄膜键盘、壁挂式及杆式安装支架等丰富的附件范围,扩大了该系列产品的应用范围。

优势

  • 适合多种应用场合的保护方案:现场壳体品类齐全,防护等级可达IP40至IP69
  • 全面的壳体系统:缩短壳体规划用时,应用实施时间更充裕
  • 轻松定制:从印字、机械加工到散热片制造,现场壳体均可根据应用需求进行优化
  • 集成显示器:一站式提供设计精良的壳体和配套显示器
  • 种类齐全的附件:提供多种显示器、键盘和导光柱以完善壳体系统

主要特性一览

菲尼克斯电气产品组合为各类应用提供合适的现场壳体。

现场壳体

防护等级 IP40 … IP69K
PCB面积 2,700 mm² … 159,000 mm²
温度范围 -40°C … +100°C
认证 UL、NEMA、DNV、ATEX
安装方式 杆式、壁挂式、桌面、手持式、VESA、嵌入式安装盒、铝制型材、DIN导轨
连接技术 M8、M12、以太网、单对以太网等

新产品

适用于UM-BASIC/-PRO的新款盖板
安装在OCS壳体中的OCS BAT HOLD电池支架套件
安装到安装杆的POS Panelfix光伏面板支架

适用于UM-BASIC/PRO挤压型材的盖板

有效PCB保护

菲尼克斯电气推出面向UM-BASIC/-PRO挤压型材的新款盖板,可同时装配不同保护盖。由此即可全方位保护型材,无需在PCB上额外加盖。由于不再需要预留禁入区域,可用面积进一步增加。

主要特点

  • 防护等级: IP20
  • 保护盖宽度:73 mm和108 mm
  • 保护盖材料:PC
  • 盖板材料:PA
  • 适用于PCB型材的盖板,宽度:108 mm

优势

  • 通过覆盖整个型材实现对电子模块的有效保护
  • 由于不再需要预留禁入区域,PCB上的可用面积更大
  • 部件数量减少简化了操作,并降低了安装成本
  • 快速免工具安装可节省时间,提高生产效率
  • 支持安全防触电保护,防止机械因素对电子模块产生影响

电池支架

兼容标准电池

OCS BAT HOLD支架助力可靠安装电量在72到720 Wh之间的电池。电池支架适用于OCS和POS系列电子模块壳体,即使在极端环境条件下,也能轻松构建自给型系统。

主要特点

  • 包含电池安装套件和带底座的安装板
  • 适用于OCS和POS壳体
  • 可额外接地
  • 材料:镀锌钢

优势

  • 即使在恶劣环境下仍能可靠固定
  • 兼容电量在72到720 Wh之间的标准电池,支架灵活性高
  • 只需一种工具即可轻松安装(扳手尺寸13 mm)
  • 解决方案设计紧凑,为安装额外电子设备提供充裕空间

光伏面板支架

适用于能量自给型系统

POS Panelfix支架适用于安装功率在20到200 Wp之间的各类光伏面板。支架设计灵活,可安装到面板及安装杆上。依托创新型卡扣解决方案,仅需一个工具即可快速完成面板安装。

主要特点

  • 单独安装光伏面板和电子设备的理想之选
  • 支持卡扣或拧接安装
  • 兼容所有常用面板(20到200 Wp)
  • 适用安装杆径为48到180 mm
  • 材料:不锈钢

优势

  • 采用创新安装设计,与所有标准面板兼容(20到200 Wp)
  • 采用简便的卡扣技术,单人仅需一件工具 (SW13) 即可在15分钟内完成安装
  • 设计灵活,支持安装到面板或安装杆
  • 适用于恶劣环境,通过额外加固可耐受10级风力

两名员工正在查看平板电脑上的产品导航,其上覆有各类产品图

产品导航 了解全系列产品组合概况

快速查找有关设备连接用固定式连接器、插拔式连接器和电子模块壳体的明确信息。产品导航将分组显示产品系列,以便用户浏览。

集成触摸屏的电子模块壳体

电子模块壳体触摸屏 面向控制柜和现场应用的工业级显示屏解决方案

过程数据、输入信息、输出运行状态以及更多内容的可视化:触摸屏在打造用户友好型且功能强大的设备显示方面展现出巨大潜力。该白皮书可为您提供各种触摸屏技术的概述和基础知识。同时还阐述了硬件控制的要求。

现场壳体选型软件

电子模块壳体选型软件

构建用于现场或室内的电子模块壳体:选择所需壳体产品系列以及相应的标准组件。添加相应附件后即可完成设计。

适用于现场应用的壳体系统 点击其中一点,了解相应壳体系列的更多信息。

交互式图像映射:适用于现场应用的壳体系统
OCS系列户外壳体
OCS系列电子模块壳体是自主设备系统在极端环境下的理想选择。这款经过认证的聚碳酸酯壳体重量轻、坚固耐用,能够长期可靠地保护电子设备免受潮湿、高温、紫外线辐射和机械应力的影响。
了解更多信息
OCS系列户外壳体
ECS系列户外壳体
ECS系列耐用型户外壳体可为室内和户外应用的敏感电子设备提供防尘防水保护。
了解更多信息
ECS系列户外壳体
UCS系列通用型壳体
UCS系列通用型壳体是嵌入式系统的理想解决方案。该系列壳体防护等级高达IP40,能可靠地保护标准形状尺寸的PCB板免受外界影响。侧板可拆卸,可根据客户要求的高度提供定制化壳体解决方案。可选被动散热片和热模拟。
了解更多信息
UCS系列通用型壳体
MCS空箱
监测壳体系统(MCS)是一种精密的壳体解决方案,适用于工业和楼宇技术领域的各类电子设备。壳体在各方面表现卓越:从PCB快速安装、便捷装配到设备轻松维护。
了解更多信息
MCS空箱

电子设备定制 菲尼克斯电气为以下领域提供个性化建议和全面服务。

铣床旁的员工
不同颜色型号的电子模块壳体
采用数字化打印的电子模块壳体
定制化壳体
正在进行壳体热模拟操作的员工
铣床旁的员工

从使用先进铣床进行机械加工,到使用基础工具中的刀片进行加工,再到定制个性化壳体部件,菲尼克斯电气提供适配客户壳体的经济型加工方案。

不同颜色型号的电子模块壳体

除标准颜色外,电子模块壳体同样可以五彩斑斓,我们可为您选择的壳体提供全部或者部分区域颜色更改。通过使用公司代表色,菲尼克斯电气帮助客户显著提高品牌辨识度。

采用数字化打印的电子模块壳体

从功能打印、客户标志打印到逼真效果打印,菲尼克斯电气提供满足客户需求的理想工艺,兼顾视觉效果和经济效益。

定制化壳体

为提供符合特定要求的解决方案,有时需用定制零部件替换标准壳体零部件。菲尼克斯电气可根据特定要求设计壳体零部件,并将其与成熟的标准组件进行组合。

正在进行壳体热模拟操作的员工

电子设备的高安装密度需要高效散热。菲尼克斯电气不仅可在开发前期提供专业建议,还推出用于热模拟的直观Web平台和支持个性化集成的散热片。

有关散热片和热模拟的更多信息

随着需要壳体包装的电子设备数量日益增加,电子模块壳体变得愈发重要。客户可通过壳体赋予其电子系统鲜明的特征。而这一品牌辨识度对客户来说空前重要。

Thomas Beier博士 - Phoenix Contact, DCS事业部副总裁
Thomas Beier博士

Thomas Beier博士

适用于DIN导轨的电子模块壳体

电子模块壳体技术原理 适于DIN导轨应用的解决方案

电子模块壳体是设备的基本组成部分。壳体决定了设备外观,并保护电子元器件免受外部影响。此外,壳体还可装配上级单元。因此设备制造商不仅需要关注设计,在壳体选型时也应考虑到材料和质量测试等诸多细节。本手册将提供各类详细信息。

电子文档
电子模块壳体产品组合概览

了解适用于DIN导轨和户外的壳体,知晓如何灵活定制电子模块壳体,适配个人需求。

打开电子文档
DIN导轨壳体和现场壳体

应用范围广泛 适合多种应用场合的各类解决方案:壳体应用领域广泛,从楼宇、工业到户外环境均可适用。

拿着DCS系列显示器支架壳体的物流人员
配有显示器和支架的UCS系列壳体
安装杆上的OCS系列户外壳体
手持扫描仪的物流人员
带有雨滴的ECS系列户外壳体
DIN导轨壳体

适用于控制柜应用的DIN导轨壳体

除现场壳体外,菲尼克斯电气还提供多种DIN导轨壳体。该系列壳体不仅可轻松安装在DIN导轨上,为内置PCB板提供保护,还提供集信号、数据和电力传输功能为一体的高集成度接口。