电子模块壳体选型软件 打造个性化DIN导轨安装型或现场用电子模块壳体。选择所需产品系列,以及配套的下部壳体。添加相应组件后即可完成选型,个性化壳体由此准备就绪。

DIN导轨壳体和现场壳体选型软件

适用于控制柜应用的DIN导轨壳体

形状、颜色和功能选用更灵活:DIN导轨壳体不仅可轻松安装在DIN导轨上,为内置PCB板提供保护,还提供集信号、数据和电力传输功能为一体的高集成度接口。

ICS系列模块化电子模块壳体

适用于物联网应用的ICS系列模块化电子模块壳体

配置适用于物联网应用的ICS壳体,有多种直插式和螺钉连接技术可供选用。通过额外附件即可轻松集成天线、USB以及RJ45接口。预装的显示器、键盘和散热片可助力打造高性能应用。配置完成后,您还可使用在线热模拟进行热分析。

BC系列模块化电子模块壳体

适用于楼宇自动化的BC系列模块化壳体

您是否需要适用于面向未来的楼宇自动化应用的电子设备?– 欢迎使用选型软件打造个性化壳体解决方案。壳体尺寸符合DIN 43880标准要求,总宽在35.6到161.6 mm之间。产品还支持多种PCB连接技术,优势众多。诸如触摸屏、键盘和DIN导轨连接器等操作组件则进一步提高了灵活性。

ME-IO系列多功能电子模块壳体

适用于控制器和I/O模块的ME-IO系列多功能壳体

复杂控制器和I/O模块需要较高的数据传输速率。ME-IO壳体设计紧凑,支持正面直插式连接,配有近200个接线位。此外,DIN导轨连接器还可确保高效的模块间通信。依托信号指示灯和显示器等操作组件,即可打造定制型解决方案。

ME MAX系列模块化电子模块壳体

采用灵活模块化设计的ME MAX系列模块化壳体

ME MAX系列壳体采用模块化设计,有效扩展了PCB区域。这意味着可选用多种连接技术,每个模块接线位可达120个。与此同时,独立壳体模块设计提供了灵活的总宽选择,范围在12.5到90 mm之间。总线连接器和其他附件为您的应用提供了更高灵活性。

ME系列模块化电子模块壳体

易于安装的杯型ME系列模块化壳体

您想要打造出接线位多达120个的模块吗? – ME壳体有多种尺寸和上部壳体可供选择,支持按需创建合适的壳体配置。另外,还可使用总线连接器实现DIN导轨上的模块间通信。

ME-PLC系列多功能电子模块壳体

适用于控制器的ME-PLC系列多功能壳体

ME-PLC壳体具备较大的安装空间和PCB装配区域。多种位数达36位的预制正面连接模块和RJ45连接插座可供选用。采用高达50位的DIN导轨连接器,实现高数据传输速率。壳体盖板轻松集成信号指示灯和显示器,进一步完善了设备。

EH系列基础型电子模块壳体

EH系列通用基座壳体

七种宽度,两种高度,三种壳体盖板,可实现100多种组合方式,助力打造个性化壳体。产品支持多种PCB朝向与布局。依托集成的、可自由选择的连接技术,整个壳体系统将实现统一设计。

UM-PRO系列耐高温挤压型材壳体

UM-PRO系列耐高温挤压型材壳体

设备PCB开发更自由:UM-PRO挤压型材壳体采用开放式设计,提供个性化PCB安装位置和3到200 cm的灵活长度选择。这意味着大型设备方案也可轻松实施。凭借所用材料,壳体可用于极端温度下的应用场合。

UM-BASIC/UM-PRO系列挤压型材壳体

适用于定制尺寸PCB的UM-BASIC系列挤压型材壳体

在为设备开发PCB时,您是否需要更高的设计自由度?– UM-BASIC挤压型材壳体采用开放式设计,提供个性化PCB安装位置和3到200 cm的灵活长度选择。这意味着大型设备方案也可得以实施。

用于户外应用的现场壳体

在楼宇自动化、物流和车辆技术等诸多应用领域,无论是固定式显示装置、坚固的户外设备还是嵌入式系统,菲尼克斯电气高防护等级现场壳体都是理想之选。

UCS系列通用型壳体

适用于嵌入式系统的UCS系列通用型壳体

配置模块化UCS壳体系统。多种壳体尺寸搭配丰富的安装方式和附件,打造出适用于嵌入式系统应用的智能解决方案。依托集成散热片,壳体可用于散热要求严苛的高性能应用。配置完成后,您还可使用在线热模拟进行热分析。

MCS系列空箱

适用于传感器和工业物联网应用的MCS空箱

监测壳体系统具备IP40到IP67的防护等级,是现场应用的理想之选。MCS系列空箱提供三种尺寸和多种框架型号,助力打造合适解决方案。产品可选配附件以安装到不同位置。

ECS系列户外壳体

适用于恶劣环境的ECS系列户外壳体

在恶劣环境条件下,需选用耐用型壳体。ECS系列户外壳体具备IP6X到IP69K的防护等级,是防尘防污防水的理想之选。模块化电子模块壳体有多种尺寸可选,可通过螺钉或锁扣固定。连接技术涵盖M8、M12、M20等型号,支持按需选用。壳体支持选配附件,用于显示信号。

适用于能量自给型系统的Pico离网系统

打造离网光伏系统的光伏系统解决方案

Pico离网系统 (POS) 助力安全实施能量自给型解决方案。光伏面板有多种性能等级可选。耐用型电子模块壳体可靠保护元件免受恶劣环境的影响,而创新安装方式则助力壳体快速、安全地固定到安装杆上。搭配电池支架等附件,可进一步完善应用。

适用于自主系统的OCS户外壳体选型软件

适用于自主系统的大容量OCS户外壳体

您是否需要在恶劣环境条件下为电子设备预留大量空间?– OCS系列电子模块壳体可保护大型电子元器件,确保在极端环境中免受潮湿、高温、紫外线辐射和机械应力的影响。有各种尺寸、不同安装方式和其他附件可选,打造适配应用的理想户外壳体。