户外壳体,颜色:浅灰,尺寸:482 x 463 x 286 mm (18" x 16" x 10"),随附角嵌件、塞盖、螺钉,盖板:浅灰,塑料锁扣,材质:抗紫外线聚碳酸酯
用于自主系统的大容量OCS户外壳体
OCS系列电子模块壳体是自主设备系统在极端环境下的理想选择。这款采用聚碳酸酯制成并且已经过认证的壳体重量轻、坚固耐用,可持续可靠地保护您的电子设备免受潮湿、高温、紫外线辐射和机械应力的影响。大容量塑料壳体可通过附件进行定制和扩展。它们也可用于高要求的应用场合。
户外壳体,颜色:浅灰,尺寸:377 x 358 x 185 mm (14" x 12" x 6"),随附角嵌件、塞盖、螺钉,盖板:透明,塑料锁扣,材质:抗紫外线聚碳酸酯
户外壳体,颜色:浅灰,尺寸:429 x 410 x 228 mm (16" x 14" x 8"),随附角嵌件、塞盖、螺钉,盖板:透明,塑料锁扣,材质:抗紫外线聚碳酸酯
户外壳体,颜色:浅灰,尺寸:377 x 358 x 185 mm (14" x 12" x 6"),随附角嵌件、塞盖、螺钉,盖板:浅灰,塑料锁扣,材质:抗紫外线聚碳酸酯
户外壳体,颜色:浅灰,尺寸:429 x 410 x 228 mm (16" x 14" x 8"),随附角嵌件,塞盖,螺钉,盖板:浅灰,塑料锁扣,材质:抗紫外线聚碳酸酯
户外壳体,颜色:浅灰,尺寸:482 x 463 x 286 mm (18" x 16" x 10"),随附角嵌件、塞盖、螺钉,盖板:透明,塑料锁扣,材质:抗紫外线聚碳酸酯
户外壳体,颜色:浅灰,尺寸:223 x 204 x134 mm (8" x 6" x 4)",随附角嵌件、塞盖、螺钉,盖板:浅灰,塑料锁扣,材质:抗紫外线PC
户外壳体,颜色:浅灰,尺寸:276 x 257 x 185 mm (10" x 8" x 6"),随附角嵌件、塞盖、螺钉,盖板:浅灰,塑料锁扣,材质:抗紫外线PC
户外壳体,颜色:浅灰,尺寸:326 x 308 x 185 mm (12" x 10" x 6"),随附角嵌件,塞盖,螺钉,盖板:浅灰,塑料锁扣,材质:抗紫外线PC
户外壳体,颜色:浅灰,尺寸:326 x 308 x 185 mm (12" x 10" x 6"),随附角嵌件,塞盖,螺钉,盖板:透明,塑料锁扣,材质:抗紫外线PC
优势
- 全球通用:壳体系统经国际认证
- 采用抗紫外线聚碳酸酯材料,十分耐用,适于户外应用
- 安全安装电子设备:壳体可防喷射水及其他有害物质
- 耐受性:即使在宽温范围内承受较大机械应力亦可保持稳定
新产品
适用于恶劣环境的OCS户外壳体
主要特点总览
诸多壳体特性让应用规划和实施更灵活自由:
- 经国际认证适用于多种电子系统
- 采用适配PUR密封件,防喷射水
- 壳体面板厚度达4 mm,高度抗冲击
- 采用抗紫外线聚碳酸酯材料,适于户外应用
- 集成式可调节面板或PCB安装
- 集成安装螺栓,用于固定重型部件
- 壳体支持密封锁紧以实现防潮
- 可选壁挂式或杆式安装附件
POS光伏系统解决方案
装备完善的离网解决方案 适用于要求严苛的户外应用
POS(Pico离网系统)是基于光伏面板的解决方案,具有多个性能等级,峰值功率达190 W,可助力打造出能量自给型系统。依托耐用型壳体和不锈钢杆式支架,POS为偏远地区和恶劣环境提供了可靠且耐用的供能解决方案。应用领域包括环境数据采集、要求严苛的工业环境以及诸多其他户外应用。
适合此类应用
OCS壳体适用于高要求的应用场合。其中包括:
- 监控系统
- 信号系统
- 控制工程
- 气象监测系统