OCS HP 141206 TRANS
-
户外壳体
1557795
户外壳体,颜色:浅灰,尺寸:377 x 358 x 185 mm (14" x 12" x 6"),随附角嵌件、塞盖、螺钉,盖板:透明,塑料锁扣,材质:抗紫外线聚碳酸酯
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 组装说明 | 仅可使用随附的螺钉将组件拧接到角嵌件、安装柱和壳体上。 |
| 推荐 | 为维持防护等级,用户必须在所有开口处安装至少具备相同IP防护等级的适配组件。 |
| 推荐 | 更多信息和详细尺寸请见下载区域。 |
| 订货信息: | 安装卡脚,安装板以及杆式安装支架均作为附件提供,但不包含在标准供货范围内。 |
| 外壳类型 | 现场壳体 |
| 壳体型号 | 户外壳体 |
| 壳体系列 | OCS |
| 产品系列 | OCS..1412.. |
| 带通风口 | 否 |
| 电池仓 | 否 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 358 mm |
| 高度 | 377 mm |
| 深度 | 185 mm |
| 孔径 | 10 mm (可使用锁扣机械固定) |
| 颜色 (外壳) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 颜色 (壳体端板) | 透明 |
| 标识材料 外壳 | PC抗紫外线 |
| 标识材料 开槽连接块 | PUR |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 表面特性 | 未处理 |
| 灼热线测试 | |
| 规格 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 温度 | 850 °C |
| 暴露时间 | 30 s |
| 防护等级(IP代码) | |
| 规格 | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
| 环境条件 | |
| 要达到的最大IP编码 | IP69 |
| 要达到的最大NEMA编码 | 6P |
| 冲击强度 | IK10 (在-35°C ... +40°C时) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| PCB安装类型 | 螺栓安装 |
| 安装类型 | 高架桅杆式安装或壁式安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 包装类型 | 盒装 |
| 订货号 | 1557795 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | ACFDBA |
| 产品关键代码 | ACFDBA |
| GTIN | 4067923064058 |
| 单件重量(不含包装) | 2.45 kg |
| 原产地 | EE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190103 |
| ECLASS-15.0 | 27190103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
OCS BAT PANEL SET 1412-150-195 - 支架 1768078
-
OCS PANEL 1412 PC - 安装板 1562143
-
OCS VENT IP55 - 通风单元 1557909
-
OCS CORNER SCREW SET - 螺钉套件 1521845
-
OCS MOUNT SCREW SET - 螺钉套件 1557900
-
OCS CORNER SET - 角附件 1471789
-
SF-PHSL 2-100 VDE - 螺丝刀 1212288
-
SF-PH 2-100 - 螺丝刀 1212560
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - 电缆扎带 3240820
-
A-INB-M12-69KN-P-LG - 压力补偿元件 1415222
-
A-INL-M12-P-LG - 埋头螺母 1417659
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - 电缆扎带 3240820
-
G-INS-M25-L68N-PNES-LG - 电缆密封 1424472
-
G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG - 电缆密封 1424516
-
A-INL-M25-P-LG - 埋头螺母 1417661
-
A-INSP-M25-68N-P-LG - 旋入式封盖 1424520
-
G-INS-M40-M68N-PNES-LG - 电缆密封 1417656
-
G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - 电缆密封 1415185
-
A-INL-M40-P-LG - 埋头螺母 1417664
-
A-INSP-M40-68N-P-LG - 旋入式封盖 1424522
-
VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 - 面板安装框架 1689446
-
VS-08-SD-F-BK - 保护盖 1658066
-
VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - 模块化RJ45插拔式连接器 1653087
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - RJ45连接器 1414383
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防尘 2832991
-
PRC 5-FT25-MC6-150 - 设备连接器 板后安装 1409213
-
PRC COVER M - 保护盖 1409237
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - 耦合连接器 1017632
-
FT NUT M25 GY - 螺母 1049832
-
PRC COVER F - 保护盖 1409236
-
SPT 5/ 5-H-7,5-ZB - PCB端子 1719228
-
PV-FT-C4M-C-6-130-RD-00 - 设备连接器 板前安装 1158451
-
PV-FT-C4F-C-6-130-BU-00 - 设备连接器 板前安装 1158448
-
SPT 5/ 1-H-7,5 - PCB端子 1719189
-
PV-C PROTECTION CAP - 保护盖 1785430
-
PV-FT-C COLLAR NUT BK - 螺钉连接 1083475
-
TOOL-KIT SOLAR - 工具套件 1212071
优势
经国际认证的壳体系统
特殊塑料材质确保安全连续运行
防溅水渗入
耐受强机械应力