cULus认证
认证ID: E60425-20061129| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 36 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 36 A | 24 - 8 | ||
VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40042909| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | 0.2 - 10 | ||
印制电路板终端, 额定电流: 41 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 额定横截面: 6 mm2, 电位数: 5, 行数: 1, 每行位数: 5, 产品系列: SPT 5/..-H, 针距: 7.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: Z型针脚W, 焊针[P]: 4.6 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 36 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 36 A | 24 - 8 | ||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | 0.2 - 10 | ||