现场壳体
OCS户外壳体
OCS FOOT SET - 壁式支架
OCS FOOT SET
-
壁式支架
1471777
安装卡脚,一套4个,包括用于所有壳体尺寸的螺钉,材质:聚碳酸酯,颜色:浅灰色
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
组装说明
仅使用随附的安装螺钉。
组装说明
用户可将安装卡脚安装到3个不同位置。
组装说明
使用随附螺钉固定安装支脚或法兰。若需将壳体安装到墙壁上,则根据墙壁结构选择合适的螺钉型号。
产品属性
产品类型
安装材料
外壳类型
室外壳体
壳体型号
户外壳体
壳体系列
OCS
尺寸
宽度
45 mm
高度
65 mm
深度
10 mm
材料规格
颜色
浅灰 (RAL 7035)
标识材料
PC
阻燃等级,符合UL 94
V2
绝缘材料
PC
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
安装
安装类型
高架桅杆式安装或壁式安装
包装规格
包装类型
PE袋
商业数据
订货号
1471777
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ACFDBZ
产品关键代码
ACFDBZ
GTIN
4063151880859
单件重量(含包装)
85 g
单件重量(不含包装)
85 g
原产地
EE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
认证
FI Cert
认证ID: FI/42054
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
1.488千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
OCS HP 080604 GY7035
-
户外壳体
1471770
OCS HP 080604 TRANS
-
户外壳体
1471772
OCS HP 100806 GY7035
-
户外壳体
1471773
OCS HP 100806 TRANS
-
户外壳体
1471774
OCS HP 121006 GY7035
-
户外壳体
1471775
OCS HP 121006 TRANS
-
户外壳体
1471776
OCS HP 141206 GY7035
-
户外壳体
1557790
OCS HP 161408 GY7035
-
户外壳体
1557792
OCS HP 181610 GY7035
-
户外壳体
1557794
OCS HP 141206 TRANS
-
户外壳体
1557795
OCS HP 161408 TRANS
-
户外壳体
1557796
OCS HP 181610 TRANS
-
户外壳体
1557797
附件
SZK PH2 VDE
-
螺丝刀
1205163
SF-BIT SET
-
工具套件
1212545
SF-PH 2-100
-
螺丝刀
1212560
优势
经国际认证的壳体系统
特殊塑料材质确保安全连续运行
防溅水渗入
耐受强机械应力
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助