OCS HP 100806 GY7035 - 户外壳体
1471773

户外壳体,颜色:浅灰,尺寸:276 x 257 x 185 mm (10" x 8" x 6"),随附角嵌件、塞盖、螺钉,盖板:浅灰,塑料锁扣,材质:抗紫外线PC

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

经国际认证的壳体系统
特殊塑料材质确保安全连续运行
防溅水渗入
耐受强机械应力

常见问题


OCS壳体是否还提供浅灰色之外的颜色?

是的,OCS壳体提供其他颜色可供选择。我们将应要求为您提供有关特殊颜色壳体最低订购数量 (MOQ) 的信息。


除了塑料锁扣之外,是否有其他锁扣机构?

是的,可按要求提供三个额外的选项:
- 金属锁扣
- 带两个螺钉的铰链
- 拧接式盖板
为此,请联系我们的服务中心,可通过在公司官网搜索栏中输入网页代码#0685以及使用联系表。


壳体是否也提供预制的版本,例如M12标准?

由于壳体采用纯聚碳酸酯制成,因此必须进行铣削。无法进行脱模。通过铣削可以制作个性化开口。我们的服务中心可满足有关个性化加工的任何要求。为此,请在公司官网搜索栏中输入网页代码#0685并使用联系表。


OCS壳体的IP68和IK10是什么意思?

IP68表示内置电子设备的OCS壳体最多可浸入2 m深的水中24小时。IK是冲击防护等级。IK10表示壳体可以承受高达20焦耳的冲击能量(5 kg重量从40 cm高度跌落)。


IP防护是否受到连接技术安装的影响?

是的,必须考虑整个系统的IP防护。最低的IP防护等级决定了整个系统的防护等级。


是否可以在OCS壳体中集成一个显示器?

是的,系统在这方面也非常灵活。可以将显示器直接集成在盖板以及面板中。如果将显示器集成到面板中并通过透明的盖板进行保护,则壳体将保留其IP68的高防护等级。


可以使用哪种连接技术?

OCS壳体能为复杂的连接技术提供充足的空间。从光伏连接器 (Sunclix) 到传统的RJ45插座,可以集成多种不同的连接技术。为此,请联系我们的服务中心,可通过在公司官网搜索栏中输入网页代码#0685以及使用联系表。