VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - RJ45插拔式连接器
1653087

RJ45插拔式连接器, 类型: RJ45, 位数: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 接线方式: THT波峰焊

产品详情








适配产品



优势

将孔式连接器连接至PCB时,通孔焊接技术(THT)确保了连接元件的高机械稳定性
采用-25至+80°C的宽温设计,适用于高要求应用
带有屏蔽,可安全传输