现场壳体
OCS户外壳体
OCS MOUNT SCREW SET - 螺钉套件
OCS MOUNT SCREW SET
-
螺钉套件
1557900
安装螺钉,自攻式,适用于安装垫,一套20件,平头PZ1槽型,长度:10 mm,钢制
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
推荐
更多信息和详细尺寸请见下载区域。
产品属性
产品类型
安装材料
外壳类型
室外壳体
壳体型号
户外壳体
壳体系列
OCS
尺寸
宽度
5 mm
高度
10 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
钢
表面特性
镀锌
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
安装
安装类型
螺钉安装
安装位置
任意
包装规格
包装类型
PE袋
商业数据
订货号
1557900
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ACFDBZ
产品关键代码
ACFDBZ
GTIN
4067923064805
单件重量(含包装)
38.1 kg
单件重量(不含包装)
0.002 kg
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
认证
FI Cert
认证ID: FI/42054
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
OCS HP 080604 GY7035
-
户外壳体
1471770
OCS HP 080604 TRANS
-
户外壳体
1471772
OCS HP 100806 GY7035
-
户外壳体
1471773
OCS HP 100806 TRANS
-
户外壳体
1471774
OCS HP 121006 GY7035
-
户外壳体
1471775
OCS HP 121006 TRANS
-
户外壳体
1471776
OCS HP 141206 GY7035
-
户外壳体
1557790
OCS HP 161408 GY7035
-
户外壳体
1557792
OCS HP 181610 GY7035
-
户外壳体
1557794
OCS HP 141206 TRANS
-
户外壳体
1557795
OCS HP 161408 TRANS
-
户外壳体
1557796
OCS HP 181610 TRANS
-
户外壳体
1557797
附件
SF-PZ 1-80
-
螺丝刀
1212563
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助