实用信息
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
现场壳体
OCS户外壳体
OCS VENT IP55 - 通风单元
OCS VENT IP55
-
通风单元
1557909
用于稳定压差和减少冷凝的通风组件,适用于所有壳体尺寸,IP55,材质:聚碳酸酯、PBT,颜色:浅灰色
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
推荐
更多信息和详细尺寸请见下载区域。
产品属性
产品类型
安装材料
外壳类型
室外壳体
壳体型号
户外壳体
壳体系列
OCS
带通风口
否
电池仓
否
尺寸
宽度
50 mm
高度
50 mm
深度
20 mm
材料规格
颜色
浅灰 (RAL 7035)
标识材料
PC抗紫外线
阻燃等级,符合UL 94
V2
绝缘材料
PC
环境和真实条件
环境条件
要达到的最大IP编码
IP55
要达到的最大NEMA编码
6P
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
安装
安装类型
螺钉安装
安装位置
任意
紧固扭矩
0.9 Nm ... 1.1 Nm
包装规格
包装类型
PE袋
商业数据
订货号
1557909
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ACFDBZ
产品关键代码
ACFDBZ
GTIN
4067923063693
单件重量(不含包装)
0.028 kg
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
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
必选附件
OCS HP 080604 GY7035
-
户外壳体
1471770
OCS HP 080604 TRANS
-
户外壳体
1471772
OCS HP 100806 GY7035
-
户外壳体
1471773
OCS HP 100806 TRANS
-
户外壳体
1471774
OCS HP 121006 GY7035
-
户外壳体
1471775
OCS HP 121006 TRANS
-
户外壳体
1471776
OCS HP 141206 GY7035
-
户外壳体
1557790
OCS HP 161408 GY7035
-
户外壳体
1557792
OCS HP 181610 GY7035
-
户外壳体
1557794
OCS HP 141206 TRANS
-
户外壳体
1557795
OCS HP 161408 TRANS
-
户外壳体
1557796
OCS HP 181610 TRANS
-
户外壳体
1557797
优势
经国际认证的壳体系统
特殊塑料材质确保安全连续运行
防溅水渗入
耐受强机械应力
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助