SF-BIT SET - 工具套件
1212545

螺丝刀头套件,带SF‑UBH通用螺丝刀头支架,带25 mm长的一字型/十字头(PZ和PH)螺丝刀头,10件套,装在小型塑料盒内

产品详情








适配产品



优势

螺丝刀头套件,小型塑料盒装,带快换螺丝刀头支架和以下25 mm长螺丝刀头: .8 x 5.5、1.0 x 5.5、1.2 x 6.5、PH1、PH2、PH3、PZ1、PZ2、PZ3
由于使用了方便的单手开启方法,可很快地取出螺丝刀头
放置位置一目了然
配备持久耐用的硬质螺丝刀头