SF-ASD 16 SET - 电动螺丝刀
1200295

箱装无绳螺丝刀,包括电池、充电器100 ... 240 V,2位,双速变速器,正向/反向运行和16级离合器,最高可达450 rpm,六角形快速连接。

产品详情










适配产品



优势

带双速变速器的无绳螺丝刀,正向/反向运行,16级离合器,旋转速度可达450 rpm
可调节范围 0,.2 ... 4.3 Nm
舒适的单手操作,可采用直头或弯头位置
结构紧凑