SF-BIT-SL 1,0X4,0-70
-
螺丝刀头
1212754
螺丝批头,一字形,E6.3-1/4"驱动,尺寸:1 mm x 4 mm x 70 mm,经过硬化处理,适用于符合DIN 3126-F6.3/ISO 1173标准的螺丝批头支架
产品详情
适配产品
优势
用于SF‑ASD21无线螺丝刀的工具,多种型号
螺丝批头,一字形,E6.3-1/4"驱动,尺寸:1 mm x 4 mm x 70 mm,经过硬化处理,适用于符合DIN 3126-F6.3/ISO 1173标准的螺丝批头支架