SF-ASD 16
-
电动螺丝刀
1200294
产品详情
| 概述 | 纸箱包装 |
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | 加州65提案的更多信息,请访问制造商声明下的“下载区” |
| 产品类型 | 扭矩工具 |
| 包装类型 | 纸箱包装 |
| 电池电压 | 3.6 V |
| 电池充电 | 60 min |
| 产品属性 | 带双速变速器的电动螺丝刀,可正转/反转 |
| 16级离合器,钻孔设置最高450 rpm | |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | II |
| 功耗 | 10.8 W |
| 额定电压 UN | 3.6 V DC |
| 3.6 V DC | |
| 电池 | |
| 电池充电 | 60.00 min |
| 电池电压 | 3.60 V DC |
| 电池容量 | 3.00 Ah |
| 扭矩范围 | 0.2 Nm ... 4.3 Nm |
| 输出 | 6,3 mm |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 45 mm |
| 高度 | 172 mm |
| 长度 | 266 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | 5 °C ... 40 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C |
| 允许湿度(运行) | 95 % (<) |
| 订货号 | 1200294 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BH3243 |
| 产品关键代码 | BH3243 |
| GTIN | 4055626666426 |
| 单件重量(含包装) | 565 g |
| 单件重量(不含包装) | 465 g |
| 原产地 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21050804 |
| ECLASS-15.0 | 21050804 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001396 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-5
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
SF-ASD 16/CHARGER - 充电器 1200296
-
SF-ASD 16/ACCU - 电池模块 1763816
-
SF-UBH - 适配器插件 1212590
-
SF-BIT-HEX 2,5-50 - 螺丝刀头 1212646
-
SF-BIT-HEX 2,5-89 S - 螺丝刀头 1200301
-
SF-BIT-HEX 2-50 - 螺丝刀头 1212645
-
SF-BIT-HEX 2-89 S - 螺丝刀头 1200300
-
SF-BIT-HEX 3-50 - 螺丝刀头 1212647
-
SF-BIT-HEX 4-50 - 螺丝刀头 1212648
-
SF-BIT-HEX 4-89 S - 螺丝刀头 1200302
-
SF-BIT-HEX 5-50 - 螺丝刀头 1212649
-
SF-BIT-HEX 5-89 S - 螺丝刀头 1200303
-
SF-BIT-HEX 6-50 - 螺丝刀头 1212650
-
SF-BIT-HEX 8-50 - 螺丝刀头 1212651
-
SF-BIT-PH 1-50 - 螺丝刀头 1212579
-
SF-BIT-PH 2-50 - 螺丝刀头 1212580
-
SF-BIT-PH 3-50 - 螺丝刀头 1212581
-
SF-BIT-PH 1-70 - 螺丝刀头 1212582
-
SF-BIT-PH 2-70 - 螺丝刀头 1212583
-
SF-BIT-PH 3-70 - 螺丝刀头 1212584
-
SF-BIT-PHSL 1-70 - 螺丝刀头 1212479
-
SF-BIT-PHSL 2-70 - 螺丝刀头 1212601
-
SF-BIT-PZ 1-50 - 螺丝刀头 1212591
-
SF-BIT-PZ 2-50 - 螺丝刀头 1212592
-
SF-BIT-PZ 3-50 - 螺丝刀头 1212593
-
SF-BIT-PZ 1-70 - 螺丝刀头 1212594
-
SF-BIT-PZ 2-70 - 螺丝刀头 1212595
-
SF-BIT-PZ 3-70 - 螺丝刀头 1212596
-
SF-BIT-PZSL 1-70 - 螺丝刀头 1212603
-
SF-BIT-PZSL 2-70 - 螺丝刀头 1212604
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - 螺丝刀头 1212607
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - 螺丝刀头 1212566
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - 螺丝刀头 1212567
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - 螺丝刀头 1212568
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - 螺丝刀头 1212569
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - 螺丝刀头 1212571
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - 螺丝刀头 1212572
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - 螺丝刀头 1212574
-
SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - 螺丝刀头 1212754
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - 螺丝刀头 1212575
-
SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - 螺丝刀头 1212577
-
SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - 螺丝刀头 1212605
-
SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - 螺丝刀头 1212606
-
SF-BIT-TX 10-50 - 螺丝刀头 1212573
-
SF-BIT-TX 15-50 - 螺丝刀头 1212576
-
SF-BIT-TX 20-50 - 螺丝刀头 1212578
-
SF-BIT-TX 25-50 - 螺丝刀头 1212585
-
SF-BIT-TX 30-50 - 螺丝刀头 1212586
-
SF-BIT-TX 40-50 - 螺丝刀头 1200161
-
SF-BIT-TX 8-50 - 螺丝刀头 1212570
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - 螺丝刀头 1208911
优势
带两速变速箱的电动螺丝刀,正转/反转,16级离合器,旋转速度可达450 rpm
可调节范围 0,.2 ... 4.3 Nm
舒适的单手操作,可采用直头或弯头位置
结构紧凑