SF-ASD 16/ACCU - 电池模块
SF-ASD 16/ACCU
-
电池模块
1763816
备用电池,3.0 Ah,锂离子电池,3.6 V,用于SF-ASD 16电动螺丝刀
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
纸箱包装
产品属性
产品类型
电池模块
包装类型
纸箱包装
电池电压
3.6 V
绝缘特性
保护等级
II
电气特性
功耗
10.8 W
额定电压 U
N
3.6 V DC
电池
电池电压
3.60 V DC
电池容量
3.00 Ah
尺寸
长度
82 mm
直径
43 mm
材料规格
颜色
彩色 (RAL -)
商业数据
订货号
1763816
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH324Y
产品关键代码
BH324Y
GTIN
4067923371828
单件重量(不含包装)
112 g
原产地
TW
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21052902
ECLASS-15.0
21052902
ETIM
ETIM 10.0
EC001199
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-5
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
SF-ASD 16
-
电动螺丝刀
1200294
SF-ASD 16 SET
-
电动螺丝刀
1200295
SF-ASD 16/CHARGER
-
充电器
1200296
优势
反极性保护
3.6 V
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助