SF-BIT-PZSL 2-70
-
螺丝刀头
1212604
螺丝刀头,十字/一字形 PZ/一字型,Torx®,E6.3-1/4" 驱动,尺寸:PZ 2 x 70 mm,硬化处理,适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄,
产品详情
适配产品
优势
用于SF‑ASD21无线螺丝刀的工具,多种型号
螺丝刀头,十字/一字形 PZ/一字型,Torx®,E6.3-1/4" 驱动,尺寸:PZ 2 x 70 mm,硬化处理,适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄,