SF-ASD 21
-
电动螺丝刀
1212532
电动螺丝刀,包括电池,正转/反转运行,21档离合器设置,转速可达600 rpm,6.3 mm六角形快速连接钻夹头,扭矩在0.3 Nm ... 4.4 Nm之间可调
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 产品类型 | 扭矩工具 |
| 包装类型 | 纸箱包装 |
| 电池电压 | 3.6 V |
| 产品属性 | 带双速变速器的电动螺丝刀,可正转/反转 |
| 21级离合器,钻孔设置最高600 rpm |
| 功耗 | 5.4 W |
| 额定电压 UN | 3.6 V DC |
| 电池 | |
| 电池电压 | 3.60 V DC |
| 电池容量 | 1.90 Ah |
| 扭矩范围 | 0.3 Nm ... 4.4 Nm |
| 输出 | 6,3 mm |
| 宽度 | 44 mm |
| 高度 | 165 mm |
| 长度 | 277 mm |
| 订货号 | 1212532 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BH3243 |
| 产品关键代码 | BH3243 |
| GTIN | 4046356589673 |
| 单件重量(含包装) | 765.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 742.8 g |
| 原产地 | JP |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21050804 |
| ECLASS-15.0 | 21050804 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001396 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
SF-ASD 21/CHARGER 230V - 充电器 1212535
-
SF-ASD 21/ACCU - 电池模块 1914966
-
SF-UBH - 适配器插件 1212590
-
SF-BIT-HEX 2,5-50 - 螺丝刀头 1212646
-
SF-BIT-HEX 2,5-89 S - 螺丝刀头 1200301
-
SF-BIT-HEX 2-50 - 螺丝刀头 1212645
-
SF-BIT-HEX 2-89 S - 螺丝刀头 1200300
-
SF-BIT-HEX 3-50 - 螺丝刀头 1212647
-
SF-BIT-HEX 4-50 - 螺丝刀头 1212648
-
SF-BIT-HEX 4-89 S - 螺丝刀头 1200302
-
SF-BIT-HEX 5-50 - 螺丝刀头 1212649
-
SF-BIT-HEX 5-89 S - 螺丝刀头 1200303
-
SF-BIT-HEX 6-50 - 螺丝刀头 1212650
-
SF-BIT-HEX 8-50 - 螺丝刀头 1212651
-
SF-BIT-PH 1-50 - 螺丝刀头 1212579
-
SF-BIT-PH 2-50 - 螺丝刀头 1212580
-
SF-BIT-PH 3-50 - 螺丝刀头 1212581
-
SF-BIT-PH 1-70 - 螺丝刀头 1212582
-
SF-BIT-PH 2-70 - 螺丝刀头 1212583
-
SF-BIT-PH 3-70 - 螺丝刀头 1212584
-
SF-BIT-PHSL 1-70 - 螺丝刀头 1212479
-
SF-BIT-PHSL 2-70 - 螺丝刀头 1212601
-
SF-BIT-PZ 1-50 - 螺丝刀头 1212591
-
SF-BIT-PZ 2-50 - 螺丝刀头 1212592
-
SF-BIT-PZ 3-50 - 螺丝刀头 1212593
-
SF-BIT-PZ 1-70 - 螺丝刀头 1212594
-
SF-BIT-PZ 2-70 - 螺丝刀头 1212595
-
SF-BIT-PZ 3-70 - 螺丝刀头 1212596
-
SF-BIT-PZSL 1-70 - 螺丝刀头 1212603
-
SF-BIT-PZSL 2-70 - 螺丝刀头 1212604
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - 螺丝刀头 1212607
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - 螺丝刀头 1212566
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - 螺丝刀头 1212567
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - 螺丝刀头 1212568
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - 螺丝刀头 1212569
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - 螺丝刀头 1212571
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - 螺丝刀头 1212572
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - 螺丝刀头 1212574
-
SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - 螺丝刀头 1212754
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - 螺丝刀头 1212575
-
SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - 螺丝刀头 1212577
-
SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - 螺丝刀头 1212605
-
SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - 螺丝刀头 1212606
-
SF-BIT-TX 10-50 - 螺丝刀头 1212573
-
SF-BIT-TX 15-50 - 螺丝刀头 1212576
-
SF-BIT-TX 20-50 - 螺丝刀头 1212578
-
SF-BIT-TX 25-50 - 螺丝刀头 1212585
-
SF-BIT-TX 30-50 - 螺丝刀头 1212586
-
SF-BIT-TX 40-50 - 螺丝刀头 1200161
-
SF-BIT-TX 8-50 - 螺丝刀头 1212570
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - 螺丝刀头 1208911
优势
带两速变速箱的电动螺丝刀,正转/反转,21级离合器,旋转速度可达600 rpm
调节范围为0.3 ... 4.4 Nm
集成的LED可确保实现对工作位置的照明
可选卡接式保护盖,用于防止无意地调节扭矩