SF-BIT-PZSL 1-70
-
螺丝刀头
1212603
螺丝刀头,十字/一字形 PZ/一字型,Torx®,E6.3-1/4" 驱动,尺寸:PZ 1 x 70 mm,硬化处理,适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄
产品详情
适配产品
优势
用于SF‑ASD21无线螺丝刀的工具,多种型号
螺丝刀头,十字/一字形 PZ/一字型,Torx®,E6.3-1/4" 驱动,尺寸:PZ 1 x 70 mm,硬化处理,适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄