螺丝刀和无绳电动螺丝刀
SF-ASD 21/ACCU - 电池模块
SF-ASD 21/ACCU
-
电池模块
1914966
电池模块 , 1.90 Ah, 锂离子
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
电池模块
包装类型
纸箱包装
电池电压
3.6 V
电池充电
35 min
电气特性
功耗
5.4 W
额定电压 U
N
3.6 V DC
电池
电池充电
35.00 min
电池电压
3.60 V DC
电池容量
1.90 Ah
材料规格
颜色
彩色 (RAL -)
商业数据
订货号
1914966
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH324Y
产品关键代码
BH324Y
GTIN
4067923624849
单件重量(不含包装)
80 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
21052902
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
SF-ASD 21
-
电动螺丝刀
1212532
SF-ASD 21 SET 230V
-
电动螺丝刀
1212530
SF-ASD 21/CHARGER 230V
-
充电器
1212535
附件
SF-ASD 21
-
电动螺丝刀
1212532
SF-ASD 21 SET 230V
-
电动螺丝刀
1212530
SF-ASD 21/CHARGER 230V
-
充电器
1212535
优势
反极性保护
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助