现场壳体
OCS户外壳体
OCS PANEL 1412 PC - 安装板
OCS PANEL 1412 PC
-
安装板
1562143
安装面板,用于14" x 12"尺寸壳体,材质:聚碳酸酯,颜色:白色
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装板
外壳类型
室外壳体
壳体型号
户外壳体
壳体系列
OCS
产品系列
OCS..1412..
尺寸
宽度
272 mm
高度
323 mm
深度
4 mm
材料规格
颜色
白色 (RAL 9010)
标识材料
PC
阻燃等级,符合UL 94
HB
绝缘材料
PC
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
安装
安装类型
螺钉安装
包装规格
包装类型
无
商业数据
订货号
1562143
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ACFDBZ
产品关键代码
ACFDBZ
GTIN
4067923064546
单件重量(含包装)
0.424 kg
单件重量(不含包装)
0.414 kg
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
认证
FI Cert
认证ID: FI/42054
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
必选附件
OCS HP 141206 GY7035
-
户外壳体
1557790
OCS HP 141206 TRANS
-
户外壳体
1557795
附件
SZK PH2 VDE
-
螺丝刀
1205163
SF-PH 2-100
-
螺丝刀
1212560
优势
经国际认证的壳体系统
特殊塑料材质确保安全连续运行
防溅水渗入
耐受强机械应力
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助