OCS BAT PANEL SET 1412-150-195 - 支架
1768078

电池维护套装,适用于尺寸1412的OCS和POS壳体,可轻松整合到尺寸最大195 x 135 x 170 mm的电池中,包括电池紧固套件和带底座的安装板,材料:镀锌钢

产品详情








适配产品



优势

即使在恶劣环境下仍能可靠固定
与72 Wh ... 720 Wh范围内的各种标准电池兼容,空座灵活性高
只需要使用一种工具就能轻松进行安装(扳手尺寸13 mm)
节省空间的解决方案为安装额外的电子模块提供足够的空间