用于自主系统的大容量OCS户外壳体

用于自主系统的大容量OCS户外壳体

OCS系列电子模块壳体是自主设备系统在极端环境下的理想选择。这款采用聚碳酸酯制成并且已经过认证的壳体重量轻、坚固耐用,可持续可靠地保护您的电子设备免受潮湿、高温、紫外线辐射和机械应力的影响。大容量塑料壳体可通过附件进行定制和扩展。它们也可用于高要求的应用场合。

优势

  • 全球通用:壳体系统经国际认证
  • 采用抗紫外线聚碳酸酯材料,十分耐用,适于户外应用
  • 安全安装电子设备:壳体可防喷射水及其他有害物质
  • 耐受性:即使在宽温范围内承受较大机械应力亦可保持稳定

新产品

安装到安装杆的POS Panelfix光伏面板支架
POS系列光伏系统解决方案
OCS系列大容量户外壳体

光伏面板支架

适用于能量自给型系统

POS Panelfix支架适用于安装功率在20到200 Wp之间的各类光伏面板。支架设计灵活,可安装到面板及安装杆上。依托创新型卡扣解决方案,仅需一个工具即可快速完成面板安装。

主要特点

  • 单独安装光伏面板和电子设备的理想之选
  • 支持卡扣或拧接安装
  • 兼容所有常用面板(20到200 Wp)
  • 适用安装杆径为48到180 mm
  • 材料:不锈钢

优势

  • 采用创新安装设计,与所有标准面板兼容(20到200 Wp)
  • 采用简便的卡扣技术,单人仅需一件工具 (SW13) 即可在15分钟内完成安装
  • 设计灵活,支持安装到面板或安装杆
  • 适用于恶劣环境,通过额外加固可耐受10级风力

POS系列光伏系统解决方案

适用于能量自给型系统

Pico离网系统 (POS) 是一种基于光伏面板的强大解决方案,具有多个性能等级,峰值功率可达190瓦。该解决方案包括壳体、杆式安装支架和太阳能电池板。用户可加装计算机、通信装置、电池等设备,以打造适于现场使用的自给型解决方案。

主要特点

  • 整体系统温度范围:-40°C … +85°C
  • 该系统兼容五种尺寸的OCS系列壳体,可随时进行接线
  • 太阳能电池板:太阳能电池板配有36/45个高性能太阳能电池,采用单晶硅电池技术
  • 杆式安装支架:可调节光伏面板的倾斜角度

优势

  • 经国际认证的壳体系统
  • 单个支架即可组合多种尺寸的壳体
  • 整个系统只需一人即可轻松安装
  • 不包括自有电子设备的完整系统
  • 简单供应链

OCS系列大容量户外壳体

三个更大容量的壳体型号可供选择

OCS产品坚固耐用,是专为在极端环境条件下工作的电子设备而设计的大容量户外壳体。除现有尺寸的系列壳体,菲尼克斯电气推出三个新壳体型号,更多壳体提供了更大空间来容纳电子设备。

主要特点

  • 六种标准尺寸,每个尺寸都有两种盖板型号
  • 温度范围:-40°C至+80°C(短时间可达120°C)
  • 认证:UL 508A和EN 62208
  • 防护等级:IP66/IP68/IP69,IEC 60529或NEMA 250,类型:4X、12、13、6P
  • 冲击强度:IK10级,EN 50102
  • 可选壁挂式或杆式安装附件

优势

  • 经国际认证的壳体系统
  • 特殊塑料材质确保安全连续运行
  • 防溅水渗入
  • 耐受强机械应力
  • 容纳多个电子元件的空间

适用于设备连接的菲尼克斯电气GameChangers

适用于设备连接的GameChangers

出色不止性能——一个全面优化的全新产品:菲尼克斯电气GameChangers还将助力您的应用成就新高度。

适用于恶劣环境的OCS户外壳体

图为已打开的OCS壳体

主要特点总览

诸多壳体特性让应用规划和实施更灵活自由:

  • 经国际认证适用于多种电子系统
  • 采用适配PUR密封件,防喷射水
  • 壳体面板厚度达4 mm,高度抗冲击
  • 采用抗紫外线聚碳酸酯材料,适于户外应用
  • 集成式可调节面板或PCB安装
  • 集成安装螺栓,用于固定重型部件
  • 壳体支持密封锁紧以实现防潮
  • 可选壁挂式或杆式安装附件
POS系列光伏系统解决方案

POS光伏系统解决方案

装备完善的离网解决方案 适用于要求严苛的户外应用

POS(Pico离网系统)是基于光伏面板的解决方案,具有多个性能等级,峰值功率达190 W,可助力打造出能量自给型系统。依托耐用型壳体和不锈钢杆式支架,POS为偏远地区和恶劣环境提供了可靠且耐用的供能解决方案。应用领域包括环境数据采集、要求严苛的工业环境以及诸多其他户外应用。

电子文档
电子模块壳体产品组合概览

了解适用于DIN导轨和户外的壳体,知晓如何灵活定制电子模块壳体,适配个人需求。

打开电子文档
DIN导轨壳体和现场壳体

适合此类应用

OCS壳体适用于高要求的应用场合。其中包括:

  • 监控系统
  • 信号系统
  • 控制工程
  • 气象监测系统