现场壳体
OCS户外壳体
OCS POLEFIX 0806 - 安装材料
OCS POLEFIX 0806
-
安装材料
1476923
用于直径60 mm ... 140 mm杆柱的安装支架,适用于8" x 6"壳体的完整套件,材质:钢铁
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
外壳类型
室外壳体
壳体型号
户外壳体
壳体系列
OCS
产品系列
OCS..0806..
尺寸
宽度
147 mm
高度
275 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
钢
表面特性
镀锌
安装
安装类型
高架桅杆式安装或壁式安装
包装规格
包装类型
盒装
商业数据
订货号
1476923
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ACFDBZ
产品关键代码
ACFDBZ
GTIN
4063151897109
单件重量(含包装)
0.575 kg
单件重量(不含包装)
0.382 kg
原产地
EE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
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
14.615千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
OCS HP 080604 GY7035
-
户外壳体
1471770
OCS HP 080604 TRANS
-
户外壳体
1471772
附件
POS PANELFIX S
-
支架
1653801
POS PANELFIX M
-
支架
1653798
SF-SLIC 1,6X10-175
-
螺丝刀
1212555
SF-SLIC 1,2X7,0-125
-
螺丝刀
1212554
SF-SOCKET SET 47
-
工具套件
1200292
优势
经国际认证的壳体系统
特殊塑料材质确保安全连续运行
防溅水渗入
耐受强机械应力
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助