SF-SOCKET SET 47 - 工具套件
1200292

1/4"插座,47件,1/4"可逆棘轮,48齿带快速锁定系统,50 mm和100 mm的1/4"延长件,1/4"螺丝刀手柄,150 mm的1/4"柔性延长件,1/4"万向节,1/4"T形把手
2 x 1/4"位适配器,13个滚花1/4"插座,扳手尺寸:4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm,21个滚花套筒:6 x Torx® T10、T15、T20、T25、T30、T40,6 x Hex 3、4、5、6、7、8 mm,3 x Phillips recess®十字螺丝刀头PH1、PH2、PH3,3 x Pozidriv® PZ1、PZ2、PZ3,3 x 带槽螺栓4、5.5、7 mm,内六角扳手 Hex 1.27、1.5、2,、2.5 mm,带有金属固定件的防破损及防冲击的塑料外壳

产品详情









适配产品


优势

坚固耐用的存放箱,确保安全存储
即使在严苛的工作环境中,配有48齿的棘轮机构也可以精确地作业
采用铬钒钢制成,使用寿命长
带多种装备的刚性1/4"螺钉套件
采用特殊的边缘几何形状,可达到最佳的动力传输效果且不会损坏螺钉头