POS PANELFIX S - 支架
1653801

用于能量自给型系统的光伏面板支架,壁挂式安装,适用于约10 Wp ... 40 Wp的面板,兼容:POS PV PANEL 22,固定套件适用于电极Ø 48 mm ... 108 mm并且加固套件可承受最高10级风力,材料:不锈钢

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








优势

整个系统只需一人即可轻松安装
通用型防锈材料
与所有标准面板兼容
采用创新型张力夹,使用非常灵活
能可靠承受最高10级风力