POS POLEMOUNT SHIM 108
-
安装材料
1790327
加固套件用于提高光伏面板支架的稳定性,可承受最高10级风力,电极Ø 48 mm ... 108 mm,兼容:POS PANELFIX S、POS POLEMOUNT SET 108,材质:不锈钢
产品详情
适配产品
优势
整个系统只需一人即可轻松安装
通用型防锈材料
与所有标准面板兼容
采用创新型张力夹,使用非常灵活
能可靠承受最高10级风力